-
Para cambiar la dirección IP de los dispositivos realice un escaneo de la red.
-
Seleccione un dispositivo de la lista y seleccione el protocolo adecuado en «Scan protocol».
«Opción DHCP» o «BOOTP»: Si es necesario, se puede utilizar DHCP o BOOTP para recibir del servidor la dirección IP del dispositivo.
«Dirección IP», «máscara de subred», «pasarela estandar»: Utilice estos campos para cambiar la configuración de la dirección IP, incluida la configuración de la máscara de subred y la puerta de enlace estándar. Asegúrese de que la combinación de ajustes de conexión es correcta.
Nota para los dispositivos CI52x-Modbus
Nota para los dispositivos CI52x-Modbus
Considere el comportamiento de los dispositivos CI52x-Modbus si el último número de la dirección IP se establece en "0".
-
Cambie los ajustes de la configuración IP y haga clic en [Enviar ajustes] para transmitir los datos al dispositivo.
Nota para los dispositivos PROFINET
Nota para los dispositivos PROFINET
El nombre de los dispositivos de PROFINET puede editarse. Si cambia el nombre, asegúrese de que se aplican las siguientes normas:
-
Las etiquetas deben ir separadas por "."
-
Longitud total: 1 a 240
-
Longitud de la etiqueta: 1 a 63
-
Las etiquetas pueden constar de caracteres [a-z] y números [0-9].
-
Las etiquetas no pueden empezar por "-".
-
Las etiquetas no pueden terminar en "-".
-
-
Con el fin de mantener todos los cambios de IP después de un ciclo de energía, los ajustes se pueden almacenar de forma permanente. Confirme el mensaje que aparece durante el proceso de escaneado.
Comprobar el último número de la dirección IP
Esta sugerencia sólo es válida para los dispositivos CI52x-Modbus.
Compruebe el último número de la dirección IP. Si se ajusta a "0", se utilizará la dirección IP ajustada para este último número desde los interruptores giratorios del dispositivo de hardware.
Por ejemplo:
|
Automation Builder |
Módulo de interfaz de comunicación AC500 (interruptor giratorio) |
|---|---|
|
Dirección IP: 192.168.14.0 |
Dirección IP: 6 |
![]() |
![]() |
|
Como resultado, en el campo «Dirección IP» el último número se establece en "6": ![]() |
|