El firmware de los módulos de interfaz de comunicación AC500 puede actualizarse con la herramienta de configuración IP.
Para ello, la herramienta de configuración IP debe utilizarse como variante autónoma.
No es posible realizar una actualización del firmware fuera de Automation Builder.
-
En el caso de los módulos de interfaz de comunicación PROFINET, la actualización del firmware sólo se admite para dispositivos con la versión de firmware ³ 3.3.3.
-
En el caso de los módulos de interfaz de comunicación EtherCAT, la actualización del firmware sólo se admite para dispositivos con la versión de firmware ³ 2.1.4.
-
En el caso de los módulos de interfaz de comunicación Modbus, la actualización del firmware sólo se admite para dispositivos con la versión de firmware ³ 3.2.13.
Requisitos:
Antes de actualizar el firmware
-
Garantizar una conexión de red rápida y estable
-
Cierre todas las aplicaciones no utilizadas en el PC de ejecución
-
Detener la comunicación entre AC500 PLC y el módulo de interfaz de comunicación que se actualizará.
Durante la actualización del firmware
-
No cierre la herramienta de configuración IP
-
No abra el software Automation Builder ni ninguna otra aplicación.
-
No apague el módulo de interfaz de comunicación que se actualizará.
-
No desconecte la conexión Ethernet de un módulo de interfaz de comunicación o del PC de ejecución
La actualización del firmware detendrá el funcionamiento de los dispositivos afectados. Por lo tanto, los dispositivos dejarán de responder durante 1 ó 2 minutos.
Procedimiento:
-
Inicie la herramienta de configuración IP autónoma (.exe).
-
Realice una exploración de la red.
-
Seleccione los dispositivos que deben actualizarse de la lista y haga clic en [Scan] para iniciar el proceso de escaneado.
Es posible realizar una selección múltiple de varios dispositivos mediante la tecla de control, sin embargo, asegúrese de seleccionar sólo dispositivos del mismo protocolo a la vez. De lo contrario, la actualización del firmware falla.
-
Este paso sólo es necesario para los dispositivos que requieren un controlador NPcap instalado. En este caso, en el cuadro de diálogo Configuración IP aparecerá un mensaje con un enlace de descarga:
Haga clic en el enlace ⮫ https://nmap.org/download.html y descargue la última versión del archivo npcap-X.X.exe.
Tras la descarga, ejecute el archivo como administrador y reinicie el proceso de escaneado.
Se enumeran los dispositivos que se han escaneado.
-
Haga clic en [Update Firmware] para iniciar la actualización del firmware de los dispositivos seleccionados.
-
En los dispositivos CI50x, CI51x y CI52x se inicia una comprobación de firma. Seleccione el archivo de actualización de firmware adecuado (*.bin) para el dispositivo o dispositivos. Por ejemplo: C:\AC500\AC500_CI52x_Firmware_V3.2.8.bin.
Tras una comprobación de firma correcta, el archivo de actualización del firmware (*.bin) y el archivo de firma correspondiente (*.bin.sig) se transfieren al dispositivo. Puede durar hasta 3 minutos.
Si la comprobación de la firma falla, compruebe la disponibilidad del archivo *.bin y del archivo *bin.sig.
-
Se realiza automáticamente una comprobación de estado seguida de un reinicio del dispositivo seguido de una segunda comprobación de estado.
Tras la actualización del firmware, todas las salidas de los dispositivos actualizados se ponen a '0'.
-
Tras una actualización correcta del firmware, el estado de actualización o la nueva versión del firmware se muestra en el campo «FW Version».
Si este campo está vacío, posiblemente haya un error de conexión entre el dispositivo y el PC ejecutor.
Excepción: Para los dispositivos EtherCAT un campo vacío «FW Version» no indica un error de conexión.
Si falla la actualización del firmware
-
compruebe los requisitos del procedimiento de actualización.
-
consulta los consejos para solucionar problemas.
-
realizar una exploración de la red y repetir la actualización. Si el error persiste, apague el dispositivo y vuelva a intentar la actualización.
-