Este tipo de datos especifica el formato de todo tipo de mensajes de diagnóstico en formato numérico. Consta de un elemento para cada detalle de un mensaje de diagnóstico.
|
Nombre |
Tipo |
Inicial |
Comentario |
|---|---|---|---|
|
diTimestamp |
DT |
DATE_AND_TIME#1970-1-1-0:0 |
Hora RTC de eDiagEvent_Occured |
|
uiMs |
UINT |
0 |
Milisegundos de evento |
|
eClass |
teClass |
teClass.eDiagClass_4_Warning |
Gravedad del mensaje de diagnóstico |
|
szDispositivo |
STRING(80) |
"" |
Nombre del dispositivo, máx. 80 caracteres |
|
eHwInterfaceId |
teHwId |
teHwId_CPU |
Identificador de la interfaz de hardware |
|
dwSubSysteminfo |
DWORD |
0 |
Cualquier número que describa detalles o ubicación dentro del dispositivo, específico del dispositivo |
|
dwAddicional |
DWORD |
0 |
Número adicional que describe los detalles o la ubicación dentro del dispositivo, opcional, específico del dispositivo |
|
dwErrorCode |
DWORD |
0 |
Código de error |
|
wSizeExtDiag |
DWORD |
0 |
Número de bytes de datos de diagnóstico ampliados |