Las bibliotecas de aplicaciones pueden utilizarse en los PLC. Los requisitos para el uso de los bloques funcionales de las bibliotecas de aplicaciones, así como la información y los requisitos previos para el manejo general de las bibliotecas de aplicaciones, se describen en los ejemplos de aplicación:
Biblioteca de cliente FTP
Utilizando la biblioteca de ejemplo "AC500_FtpClient", se puede utilizar un cliente FTP en Automation Builder. Los principios del protocolo FTP y cómo utilizar la biblioteca cliente FTP se describen en el ejemplo de aplicación ⮫ .
Biblioteca HTTP
Para poder utilizar el PLC como cliente de servicios web, se puede utilizar la biblioteca de bloques de funciones HTTP. La configuración y el uso de la biblioteca HTTP se describen en el ejemplo de aplicación ⮫ AC500 Webservices - HTTP Function Block Library.
Biblioteca MySQL
Con la ayuda de la biblioteca de bloques de funciones MySQL, se pueden utilizar bases de datos MySQL para almacenar y acceder a los datos del PLC. La configuración y el uso se describen en un ejemplo de aplicación ⮫ .
Biblioteca MSSQL
Con la ayuda de la biblioteca de bloques de funciones MSSQL, se pueden utilizar bases de datos MSSQL para almacenar y acceder a los datos del PLC. La configuración y el uso se describen en un ejemplo de aplicación ⮫ .
Biblioteca PCO (objetos de control de procesos)
Para poder integrar el PLC AC500 en un ABB AbilityTM System 800x, se puede utilizar la biblioteca PCO (Process Control Objects). La configuración y el uso de los bloques de función de la biblioteca PCO se describen en el ejemplo de aplicación ⮫ AC500 V3 PCO Library.