Sintaxis:
MÉTODO <especificador de acceso> <nombre del método> : <tipo de valor de retorno>
|
<especificador de acceso> |
Opcional Especificador de acceso Dependiendo del especificador de acceso declarado, un método puede ser llamado sólo
dentro de su propio espacio de nombres ( |
|
<nombre del método> |
Identificadores de métodos |
|
<tipo de valor de retorno> |
Opcional Tipo de retorno del método Nota: En el caso de los métodos que no tienen un tipo de retorno explícito, la primera salida declarada se utiliza como valor de retorno. Un método no devuelve un valor sólo si no se declaran ni el tipo de retorno ni la salida. Sin embargo, en ninguno de los dos casos se genera un error de compilador. |
|
<lista de ámbitos> |
Alcances:
|
|
<lista de declaración de variables> |
Declaración de variables <nombre de variable> : <tipo de datos> := <valor inicial> ; Lista delimitada por punto y coma de variables (parámetros) asignadas a un ámbito según su finalidad.
|
Ejemplo
Declaración
METHOD PUBLIC DoIt : BOOL
VAR_INPUT
iInput_1 : DWORD;
iInput_2 : DWORD;
sInput_3 : STRING(12);
END_VAR