Diálogo: Configuración de seguridad del dispositivo (servidor OPC UA)

Función: El cuadro de diálogo muestra todos los ajustes de seguridad del dispositivo proporcionados por el controlador conectado.

Llame a: «Ficha Ajustes de comunicación», «Dispositivo» → «Comando de menú Ajustes de seguridad»

Requisitos: Ha instalado el sitio CODESYS Security Agent.

La siguiente tabla muestra los ajustes que afectan al Servidor OPC UA.

Configuración

Descripción

‎CommunicationPolicy‎

Política de seguridad OPC UA aplicada. Se utiliza la política seleccionada y todas las opciones más seguras.

  • ‎POLICY_AES256SHA256RSAPSS‎: Empezar desde Aes256Sha256RsaPSS

  • ‎POLICY_BASIC256SHA256‎: Empezar desde Basic256Sha256

  • ‎POLICY_AES128SHA256RSAOAEP‎: Iniciar desde Aes128Sha256RSAOAEP (configuración por defecto)

‎CommunicationMode‎

Modo de comunicación

  • ‎SIGNED_AND_ENCRYPTED‎: Sólo permite la comunicación firmada y cifrada

  • ‎MIN_SIGNED‎: Permite la comunicación firmada o firmada y cifrada

  • ‎SECURE_IF_POSSIBLE‎: Permite la comunicación en texto plano si no se dispone de un certificado X.509 para el servidor OPC UA. Desactiva el modo no seguro tan pronto como se haya generado un certificado. (configuración por defecto)

  • ‎ALL‎: Permite la comunicación segura y no segura

  • ‎ONLY_PLAINTEXT‎: Sólo permite comunicaciones no seguras

‎Activation‎

Activación/Desactivación Servidor OPC UA

  • ‎DEACTIVATED‎: Servidor OPC UA desactivado

  • ‎ACTIVATED‎: Servidor OPC UA activado (configuración por defecto)

‎UserAuthentication‎

UserToken del servidor OPC UA

  • ‎ENABLED‎: Los UserTokens se generan para que coincidan con la configuración de la gestión de usuarios del dispositivo. (configuración por defecto)

  • ‎ENFORCED‎: El UserToken anónimo está desactivado. Independientemente de si se permite el acceso anónimo en la gestión de usuarios del dispositivo.

‎AllowUserPasswordOnPlaintext‎

Transferencia de contraseñas en texto plano si no se dispone de un certificado de servidor OPC UA

  • ‎YES‎: Se permite la transmisión de contraseñas en texto plano. No se recomienda esta configuración.

  • ‎NO‎: No se permite la transmisión de contraseñas en texto claro. (configuración por defecto)

‎EnableCRLChecks‎

Activar/desactivar la comprobación de las listas de revocación de certificados (CRL). Las CRL se utilizan para los certificados firmados por CA.

  • ‎YES‎: Comprobación de CRL activada (configuración predeterminada)

  • ‎NO‎: Comprobación de CRL desactivada

Para más información, consulte:

‎EnableSelfSignedCertBackwardInteroperability‎

La especificación OPC UA requiere que para los certificados autofirmados se establezca el bit ‎cA‎ en las extensiones. Esto permite que incluso los ApplicationInstanceCertificates firmados (certificado de servidor o de cliente) se utilicen indebidamente como CA.

  • ‎YES‎: Permite estos certificados. Esta configuración es menos segura, pero aumenta la compatibilidad. (configuración por defecto)

  • ‎NO‎: Prohíbe que los certificados ApplicationInstance tengan el bit ‎cA‎ activado en la extensión. Esta configuración es más segura, pero disminuye la compatibilidad.

‎DeactivateSecurityPolicy‎

Desactivación de las políticas de seguridad

Entrada como PolicyURL (por ejemplo ‎http://opcfoundation.org/UA/SecurityPolicy#Basic256Sha256‎) en una lista separada por comas

‎ApplicationName‎

Define el nombre común (CN) del certificado del servidor OPC UA. Si no se establece esta configuración, se utilizará OPCUAServer@<HOSTNAME>.

‎CompanyOrOrganizationName‎

Define la unidad organizativa (OU) del certificado del servidor OPC UA.

‎City‎

Define la localidad (L) del certificado del servidor OPC UA.

‎State‎

Define el estado o nombre de provincia (S) del certificado del servidor OPC UA

‎Country‎

Define el nombre del país (C) del certificado del servidor OPC UA