Módulos de procesador

AC500-eCo contiene la CPU con el microprocesador central del PLC. Está integrado con fuente de alimentación, E/S a bordo e interfaz de comunicación.
Funciones de los módulos procesadores:
-
Descarga los programas de usuario.
-
Ejecuta la CPU.
-
Ejecutar programas de usuario en bucles.
-
Supervisar los dispositivos de entrada y salida del programa.
Los módulos procesadores están disponibles en diferentes clases de rendimiento y ofrecen distintos números de E/S integradas.
Sólo se requiere un módulo procesador para una arquitectura de sistema válida.
Tableros opcionales

AC500-eCo pueden ampliarse con tarjetas opcionales. Las tarjetas opcionales proporcionan funciones específicas. Según el tipo de módulo procesador, se dispone de hasta tres ranuras para tarjetas opcionales. Cada ranura de tarjeta opcional admite la mayoría de los tipos de tarjetas opcionales existentes.
Las tarjetas opcionales proporcionan la siguiente funcionalidad para la ampliación del módulo procesador:
-
Interfaz serie RS232 (aislada), RS485 (aislada o no aislada) y CAN (interfaz aislada)
-
Ampliación de canales de E/S digitales (entradas digitales, salidas digitales o de tipo mixto)
-
Ampliación de canales de E/S analógicos (entradas analógicas, salidas analógicas) para señales estándar de tensión o corriente, pero también medición de temperatura con sensores RTD/NTC o termopar
-
Tarjeta de reloj en tiempo real RTC para el módulo procesador PM5012 (otros módulos procesadores incluyen la función RTC)
-
Conmutador de direcciones de configuración para protocolo KNX, sólo para módulos procesadores PM5072, PM5082 y PM5092
Módulos de E/S

Si el número de E/S integradas en el módulo procesador es insuficiente para un determinado caso de uso, el PLC puede ampliarse con módulos de E/S para satisfacer los requisitos de control.
Memoria
En el PLC, la memoria se utiliza principalmente para guardar programas de sistema, programas de usuario y datos de trabajo. Existen dos tipos de memoria: Memoria volátil y memoria no volátil.
-
Memoria volátil:
Todos los datos guardados se perderán tras un fallo de alimentación de la memoria, pero ésta puede proporcionar una alta velocidad de acceso y ciclos de programación ilimitados. Entre las memorias volátiles comunes se encuentran principalmente la SRAM y la DRAM (incluidas memorias comunes como la SDRAM).
-
Memoria no volátil:
Todos los datos guardados no se perderán tras un fallo de alimentación de la memoria, pero ésta está sujeta a una baja velocidad de lectura-escritura y a ciclos de reescritura limitados. Las memorias no volátiles más comunes son NORflash, NANDflash, EEPROM, tarjetas de memoria, etc.
AC500 Los PLC almacenan todos los programas de usuario en la memoria no volátil para protegerlos de los fallos de alimentación. Los programas se exportan a la memoria volátil durante el funcionamiento del PLC para garantizar un funcionamiento eficiente y de alta velocidad. Una vez finalizada la depuración del programa de usuario, los programas pueden fijarse en la memoria no volátil cuando no necesiten cambios. Los datos de trabajo están sujetos a cambios y accesos frecuentes durante el funcionamiento del PLC. Se guarda en la memoria volátil para cumplir los requisitos de acceso aleatorio.
La memoria de datos de trabajo del PLC tiene el área de memoria para relé de entrada y salida, relé auxiliar, temporizador, contador y otros dispositivos lógicos. El estado de estos dispositivos depende de la configuración inicial y del funcionamiento de los programas de usuario. Algunos datos mantienen su estado actual utilizando supercondensadores integrados o baterías de reserva en caso de corte del suministro eléctrico. El área de memoria para guardar datos en caso de fallo de alimentación se denomina área de retención de datos.
Alimentación
El PLC está equipado con una fuente de alimentación conmutada para la alimentación interna. En comparación con una fuente de alimentación ordinaria, la fuente de alimentación conmutada tiene una mayor estabilidad y una mayor inmunidad al ruido.
Algunos módulos incluyen una fuente de alimentación estabilizada para alimentar sensores externos.