Cómo insertar y extraer una tarjeta de memoriaPermalink

Remove_Memory_Card_V2_and_V3

1

Tarjeta de memoria MC5141

2

Tarjeta de memoria micro MC5102

3

Adaptador para tarjeta de memoria micro

4

Ranura para tarjetas de memoria

  1. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas de memoria del módulo procesador hasta que quede bloqueada.

  2. AVISO

    AVISO
    AVISO
    AVISO

    AVISO

    AVISO

    Funcionamiento perturbado del PLC

    No extraiga la tarjeta de memoria micro cuando esté funcionando.

    De lo contrario, la tarjeta de memoria micro y/o los archivos que contiene podrían dañarse y/o el funcionamiento normal del PLC podría verse afectado.

    • AC500: Extraiga la tarjeta de memoria micro sólo cuando no aparezca ningún cuadrado negro (square) junto a MC en la pantalla.

    • AC500-eCo: Extraiga la tarjeta de memoria micro sólo cuando el LED MC no parpadee.

    Para extraer la tarjeta de memoria, presiónela hasta que se mueva hacia delante. De este modo, la tarjeta de memoria se desbloquea y puede extraerse.