Montaje y desmontaje del módulo E/S S500-eCoPermalink

Los módulos de E/S S500-eCo se pueden montar en un carril DIN o con tornillos en una placa metálica.

Montaje de módulos de E/S en carril DIN

AVISO

AVISO
AVISO
AVISO

AVISO

AVISO

Riesgo de fallos de funcionamiento.

El módulo se conecta a tierra mediante carril DIN.

El carril DIN debe incluirse en la concepción de puesta a tierra de la instalación.

Utilice únicamente tornillos metálicos para la conexión a tierra.

  1. Monte el módulo de E/S en la parte superior del carril DIN y encájelo debajo.

    eCo_IO_Assbl_step1
  2. Acople a mano el módulo de E/S a otro módulo. El bus de E/S se conecta automáticamente.

    eCo-V3_IO_Assbl_step2

Desmontaje de módulos de E/S montados en carril DIN

  1. Retire el módulo de E/S a mano si está conectado.

    eCo-V3_IO_Dsassbl_step_1
  2. Mientras presiona hacia abajo el módulo de E/S, sepárelo del carril DIN.

    eCo_IO_Dsassbl_step_2

Desmontaje de módulos de E/S montados en una placa metálica

  1. Retire los 2 tornillos.

    eCo_V3_IO_Wall_Assbl_step_3
  2. Retire a mano el módulo de E/S del módulo conectado.

    eCo_V3_IO_Wall_Dsassbl_step_2