Montaje en carril DIN
-
Montaje en carril DIN de 7,5 mm o 15 mm.
-
Monte la unidad terminal.
La unidad terminal se encaja en el carril DIN del mismo modo que la base terminal. Una vez fijada al carril DIN, deslice la unidad terminal hacia la izquierda hasta que encaje completamente en su sitio creando una conexión mecánica y sólida.
Cuando coloque los dispositivos, asegúrese de que los conectores del bus están bien bloqueados para garantizar una conexión correcta. Max. Se pueden acoplar 10 unidades terminales.

-
Desmontaje: Se introduce un destornillador en el lugar indicado para separar las unidades terminales.

Montaje con tornillos
Si la unidad terminal debe montarse con tornillos, los accesorios de montaje en pared TA526 deben insertarse primero en la parte posterior⮫ «TA526 - Accesorio para montaje en pared». Estas piezas de plástico evitan que la base terminal se doble al atornillarla.
Fig. 14: Fijación con tornillos

Al montarla en la pared, la unidad terminal se conecta a tierra a través de los tornillos.
-
Los tornillos deben tener una superficie conductora (por ejemplo, acero cincado o latón niquelado).
-
La placa de montaje debe estar conectada a tierra.
-
Los tornillos deben tener un buen contacto eléctrico con la placa de montaje.
Consejo práctico
El siguiente procedimiento le permite utilizar los módulos montados como plantilla para taladrar orificios en el panel. Debido a la tolerancia de los orificios de montaje del módulo, es importante seguir estos procedimientos:
-
En una superficie de trabajo limpia, no monte más de 3 módulos (por ejemplo, una base terminal y dos unidades terminales).
-
Utilizando los módulos montados como plantilla, marque cuidadosamente el centro de todos los orificios de montaje de los módulos en el panel.
-
Vuelva a colocar los módulos montados en la superficie de trabajo limpia, incluidos los módulos montados anteriormente.
-
Taladre y rosque los orificios de montaje para los tornillos (se recomienda M4 o #8).
-
Vuelva a colocar los módulos en el panel y compruebe la correcta alineación de los orificios.
-
Fije los módulos al panel utilizando los tornillos de montaje.
Si va a montar más módulos, monte sólo el último de este grupo y aparte los demás. Esto reduce el tiempo de remontaje durante el taladrado y roscado del siguiente grupo.
-
Repita los pasos para todos los módulos restantes.