IntroducciónPermalink

AVISO

AVISO
AVISO
AVISO

AVISO

AVISO

Si el protocolo cliente MQTT está activado, recomendamos utilizar la variante segura (TLS) del protocolo MQTT para proteger la información.

⮫ «Ciberseguridad»

El protocolo MQTT es un protocolo de comunicación ligero muy utilizado en Internet para conectar dispositivos embebidos a la nube.

La librería cliente MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) permite integrar un módulo procesador AC500 para actuar como cliente en el protocolo MQTT. De este modo, es posible intercambiar datos entre AC500 y otros dispositivos conectados a la red MQTT.

En la figura siguiente, hay una red MQTT con un broker (broker MQTT en el centro) y cinco clientes. La figura muestra las principales funciones de MQTT para enviar y recibir datos: publicar y suscribirse. Los clientes pueden publicar mensajes con un tema específico para enviar datos (por ejemplo, la temperatura de un sensor conectado con una marca de tiempo) al broker MQTT. Por ejemplo, el cliente "AC500_1" publica un mensaje en el tema "topic/2". Por otro lado, los clientes laterales también pueden suscribirse a temas para recibir datos. Por ejemplo, el cliente "Laptop" se ha suscrito al tema "topic/2". Así, todos los mensajes con el tema "topic/2" que hayan sido publicados en el broker MQTT serán enviados inmediatamente al cliente "Laptop". Esto crea un flujo de mensajes desde el cliente "AC500_1" al portátil.

scheme_MQTT_broker

Para realizar el comportamiento MQTT, hay varios bloques de funciones implementados en la biblioteca de cliente MQTT ⮫ «Biblioteca de cliente MQTT».

Versión TLS

El cliente MQTT utiliza la versión 1.2 de TLS.

Configuración en Automation Builder

Para el cliente MQTT no es necesaria ninguna configuración.

Configuración en CODESYS

Todos los bloques de funciones deben llamarse en tareas con procesamiento cíclico.

Puede utilizar los bloques de funciones con lo siguiente:

  • PLC_PRG con configuración automática de tareas o configuración manual de tareas.

  • Un único programa o diferentes programas.

  • Una sola tarea o diferentes tareas.

Con diferentes programas asignados a diferentes tareas, puede definir diferentes tiempos de ciclo y prioridades.

Limitación

No hay sesión persistente. Tras una conexión interrumpida, el cliente debe volver a suscribirse a los temas en caso de reconexión.

Hardware

El protocolo MQTT requiere un dispositivo AC500 (PM5032 o superior) con Ethernet integrado.