⮫ Detalles generales sobre los contadores rápidos.
⮫ Detalles sobre la configuración de los canales de E/S integrados.
En función de la configuración de los canales de entrada digital integrados, se dispone de diferentes funcionalidades. Estas funcionalidades deben utilizarse junto con el bloque de funciones correspondiente en el programa de usuario.
|
Funcionalidad a realizar |
Tipo de módulo procesador |
Canales de entrada digital |
Configuración del canal a seleccionar en Automation Builder |
Bloque de función dedicado que se utilizará en el programa de usuario |
Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|
|
Contador de avance |
PM5012-x-ETH |
I0 ... I3 |
No es relevante para el funcionamiento. |
OBIOForwardCounter |
Se pueden utilizar hasta 2 contadores de avance con una frecuencia de hasta 5 kHz. Los demás insumos pueden utilizarse para otros fines. |
|
I4 ... I5 |
Contador de avance |
||||
|
PM5032-x-ETH, PM5052-x-ETH, PM5072-T-2ETH(W) PM5082-T-2ETH |
I0 ... I3 |
No es relevante para el funcionamiento. |
OBIOForwardCounter |
Se pueden utilizar hasta 4 contadores de avance con una frecuencia de hasta 100 kHz. Los demás insumos pueden utilizarse para otros fines. |
|
|
I4...I7 |
Contador de avance |
||||
|
I8 ... I11 |
No es relevante para el funcionamiento. |