AC500 controladores lógicos programables (PLC)
Las gamas de PLC escalables AC500 (Estándar), AC500-eCo, AC500-S y AC500-XC ofrecen soluciones para aplicaciones pequeñas, medianas y de gama alta. Nuestra plataforma AC500 ofrece distintos niveles de rendimiento y es la opción ideal para High Availability, entornos extremos o soluciones de seguridad. Nuestra plataforma de PLC AC500 ofrece interoperabilidad y compatibilidad en hardware y software desde PLC compactos hasta PLC de gama alta y de seguridad.
Gracias a las flexibles combinaciones de dispositivos y componentes de AC500, los PLC de AC500 pueden utilizarse para controlar una amplia variedad de aplicaciones y satisfacer sus necesidades de automatización.

Características de los PLC de AC500
-
Sistema ampliable y consistente
-
Diferentes clases de módulos procesadores (CPU) disponibles
-
Varios buses de campo disponibles
-
Conexión en paralelo a varios buses de campo que pueden combinarse arbitrariamente
La familia de productos AC500 consta de los siguientes grupos de productos:
-
AC500 (Estándar):
AC500 Los PLC estándar ofrecen una amplia gama de niveles de rendimiento y escalabilidad. Los PLC tienen una gran capacidad de comunicación y ampliación para una aplicación flexible.
-
AC500-eCo:
AC500-eCo Se trata de PLC compactos, rentables y de alto rendimiento que ofrecen una interoperabilidad total con la gama básica AC500 y proporcionan almacenamiento en búfer sin batería de los datos remanentes. Todos los módulos de E/S pueden conectarse libremente de forma sencilla, estable y fiable.
-
AC500-S:
AC500-S Los PLC están diseñados para aplicaciones de seguridad en la automatización de fábricas, procesos o máquinas.
-
AC500-XC:
AC500 (Estándar) y AC500-S proporcionan dispositivos con extensión -XC como variante del producto.
Estas variantes funcionan según su grupo de productos y, además, pueden funcionar en condiciones extremas. AC500-XC Los PLC pueden utilizarse a grandes altitudes, a temperaturas de funcionamiento prolongadas y en condiciones de humedad. Los dispositivos también ofrecen un alto nivel de resistencia a las vibraciones y los gases corrosivos. La serie AC500-XC es coherente con los dispositivos estándar en lo que respecta a las dimensiones totales, la función de control y la compatibilidad del software⮫ «Datos del sistema AC500-XC».
La familia de productos AC500 se caracteriza por su modularidad funcional. Como toda la familia de productos AC500 comparte la misma plataforma de hardware y la misma herramienta de software de programación, los dispositivos de los grupos de productos AC500 pueden combinarse con flexibilidad.
Los dispositivos S500 representan los módulos de E/S del grupo de productos AC500 (Estándar), mientras que los dispositivos S500-eCo representan los módulos de E/S del grupo de productos AC500-eCo. Tanto los dispositivos S500 como los S500-eCo pueden combinarse de forma flexible con dispositivos de la familia de productos AC500.