Comunicación y protocolos a bordo
|
Módulo procesador |
PM5630 |
PM5650 |
PM5670 |
PM5675 |
PM5680 |
PM5685 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Servidor OPC UA1) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
Número de etiquetas libres |
3.000 |
10.000 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
60.000 |
|
|
Número de conexiones |
10 |
20 |
50 |
50 |
50 |
100 |
|
|
Frecuencia de muestreo mín. (límite) |
500 ms |
100 ms |
50 ms |
50 ms |
50 ms |
50 ms |
|
|
Servidor OPC DA AE |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
Número de conexiones |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
Observaciones: 1) Número máximo de etiquetas libres mediante matrices. |
|||||||
|
Módulo procesador |
PM5630 |
PM5650 |
PM5670 |
PM5675 |
PM5680 |
PM5685 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cliente / servidor Modbus TCP |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
||||
|
Número de clientes Modbus ModMast en paralelo en una CPU maestra (servidor) |
30 |
50 |
120 |
120 |
120 |
300 |
||||
|
Número de servidores Modbus en paralelo (por ejemplo, para acceso SCADA) |
15 |
25 |
50 |
50 |
50 |
250 |
||||
|
Protocolo de telecontrol IEC 60870-5-104 |
x |
x |
x |
x |
- |
x |
||||
|
Número de etiquetas libres |
1.000 |
5.000 |
10.000 |
10.000 |
- |
20.000 |
||||
|
Puesto de control (número de conexiones) |
5 |
10 |
20 |
20 |
- |
40 |
||||
|
Subestación (número de conexiones) |
5 |
10 |
20 |
20 |
- |
40 |
||||