Para integrar SCADA en el software Automation Builder, se utiliza un editor de zenon. La dirección de red y las variables del dispositivo configurado se sincronizan con el editor de zenon para evitar la doble introducción de datos.
Automation Builder admite funciones estándar y multiusuario.
Notas de aplicación
Los detalles sobre cómo configurar la comunicación entre el sistema ABB Ability™ zenon SCADA y un AC500 V3 se describen en la nota de aplicación ⮫ AC500 V3 con zenon - controlador AC500.
Además, es posible configurar AC500 PLC V3 con HA Modbus TCP y establecer la comunicación con zenon mediante el controlador ABB AC500. El procedimiento para utilizar la biblioteca Modbus de alta disponibilidad se describe en la nota de aplicación ⮫ AC500 V3 con zenon - HA Modbus conexión TCP.
La comunicación entre zenon, como cliente OPC UA, y un PLC AC500 V3, como servidor OPC UA, se explica en la nota de aplicación ⮫ AC500 V3 con zenon: conexión OPC UA.