Servicio de correo con SMTP/SMTPSPermalink

Con la integración de la biblioteca «Mail Service SL», se ha creado el requisito previo para enviar correos con el PLC. Tras una programación adecuada de los requisitos del usuario y la provisión del hardware y software apropiados en la periferia (router, programa de correo), este servicio está disponible.

Biblioteca Mail Service SL

Esta biblioteca puede enviar, recibir y borrar correos electrónicos. Para enviar se necesita un servidor SMTP, y para recibir y borrar, un servidor POP3 y una cuenta de correo. Un correo electrónico puede enviarse a varios destinatarios, con copias carbón y copias ciegas. Además, se puede adjuntar cualquier tipo de archivo hasta un tamaño de 20 MB si el tiempo de espera se ha ajustado a la velocidad de Internet. Si el usuario especifica una carpeta, los archivos adjuntos de los correos electrónicos recibidos se almacenarán en esta carpeta. El servidor POP3 debe admitir identificadores únicos en caso de eliminación de correo electrónico.

Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP)

SMTP es un protocolo de comunicación para el intercambio de datos (correos electrónicos) en redes o en Internet. SMTP se utiliza principalmente para enviar y reenviar correos electrónicos. Se utilizan otros protocolos especializados (POP3/IMAP) para obtener correos electrónicos.

Protocolo simple de transferencia de correo seguro (SMTPS)

SMTPS es un desarrollo independiente del protocolo SMTP y autentica la comunicación de los socios de correo electrónico mediante protocolos de encriptación adicionales (SSL/TSL). Esto ocurre incluso antes de que se envíe el mensaje.

Ejemplo de aplicación

La forma de enviar correos electrónicos a través del protocolo SMTP y de crear los requisitos técnicos para ello se describe detalladamente en un ejemplo de aplicación ‎⮫  .