Estructura DIAG_VAL_TYPEPermalink

Este tipo de datos especifica el formato de todo tipo de mensajes de diagnóstico en formato numérico. Consta de un elemento para cada detalle de un mensaje de diagnóstico.

Nombre

Tipo

Inicial

Comentario

diTimestamp

DT

DATE_AND_TIME#1970-1-1-0:0

Hora RTC de eDiagEvent_Occured

uiMs

UINT

0

Milisegundos de evento

eClass

teClass

teClass.eDiagClass_4_Warning

Gravedad del mensaje de diagnóstico

szDispositivo

STRING(80)

""

Nombre del dispositivo, máx. 80 caracteres

eHwInterfaceId

teHwId

teHwId_CPU

Identificador de la interfaz de hardware

dwSubSysteminfo

DWORD

0

Cualquier número que describa detalles o ubicación dentro del dispositivo, específico del dispositivo

dwAddicional

DWORD

0

Número adicional que describe los detalles o la ubicación dentro del dispositivo, opcional, específico del dispositivo

dwErrorCode

DWORD

0

Código de error

wSizeExtDiag

DWORD

0

Número de bytes de datos de diagnóstico ampliados