AC500-eCo/S500-eCo Estructura del sistema Permalink

AC500-eCoLa serie /S500-eCo es compatible con AC500/S500.

El módulo procesador compacto AC500-eCo puede utilizarse para pequeñas aplicaciones con los canales de E/S integrados.

La funcionalidad de los módulos procesadores puede ampliarse con tarjetas opcionales, por ejemplo, para canales de E/S adicionales.

Para aplicaciones de mayor tamaño, los módulos de E/S pueden conectarse de forma centralizada o descentralizada.

3ADR310451_Groupe_photo_eCo_v3_explosion_Up_to_down

1

AC500-eCo módulo procesador con tarjetas opcionales, diferentes tamaños de memoria, entradas y salidas disponibles

2

Módulo de E/S S500-eCo, se pueden conectar hasta 10 módulos de E/S, también para ampliación descentralizada

3

Bloques de terminales disponibles en distintas variantes

Ampliación de E/S centralizada

Los módulos procesadores con una interfaz de bus de E/S en el lado derecho pueden ampliarse con hasta 10 módulos de E/S para aumentar el número de canales de E/S.

Fig. 8: Módulos de E/S (S500-eCo) conectados directamente a un módulo procesador AC500-eCo

Local_Extension_eCo_V3

Ampliación descentralizada de E/S

Se pueden conectar a distancia hasta 10 módulos de E/S con la interfaz integrada Ethernet. Normalmente, para la ampliación descentralizada de E/S se utiliza un módulo de interfaz de comunicación Modbus/TCP, PROFINET o EtherCAT o un módulo procesador.

Fig. 9: Módulos de E/S (S500-eCo) conectados a un módulo procesador AC500-eCo a través de la red Modbus/TCP, utilizando un módulo de interfaz de comunicación Modbus/TCP, PROFINET o EtherCAT o un módulo procesador como cliente.

IL_2022_Distributed_Extension_eCo_V3