La familia de productos AC500 ofrece una variedad de módulos y componentes enchufables para ampliar las capacidades del módulo procesador con E/S adicionales u otros protocolos de comunicación. Dependiendo de las características y funciones del módulo procesador (CPU), pueden añadirse componentes compatibles a un sistema PLC AC500 completo.
Ampliación de E/S centralizada

01
Base de terminales para módulo procesador y de 0 a 6 módulos de comunicación, con interfaces serie y Ethernet
02
Módulo de comunicación para, por ejemplo, PROFIBUS, PROFINET, CAN,EtherCAT, y para soporte de la solución de seguridad
03
Módulo procesador con comunicación integrada
04
Módulo E/S, se pueden conectar hasta 10 módulos E/S
05
Unidad terminal para módulos de E/S, también para ampliación descentralizada
Ampliación descentralizada de E/S

1
Unidad terminal para módulos de interfaz de comunicación
2
Módulo de interfaz de comunicación con hasta 24 E/S integradas
3
Bus de E/S
4
Unidad de terminales para módulos de E/S, con conexión por tornillo o por resorte
5
Unidad terminal para intercambio en caliente de módulos de E/S para intercambiar módulos de E/S mientras el sistema está en funcionamiento.
6
Módulos de E/S S500 con hasta 32 canales para señales analógicas y/o digitales
7
Módulos de E/S compactos S500-eCo con hasta 16 canales para señales analógicas y/o digitales
8
Bloques de terminales extraíbles