Tratamiento de las variables remanentes
Reloj en tiempo real y batería
AC500-eCo módulo procesador, LEDs, interruptor RUN/STOP en el panel frontal
Pantalla, LED y teclas de función en el panel frontal
Comunicación con Modbus RTU
Comunicación con Modbus TCP/IP
Comunicación con redundancia PROFINET
Contadores rápidos en dispositivos AC500
Contador rápido en AC500-eCo
E/S integradas en módulos de procesador AC500-eCo
Acceso a E/S digitales transferidas como cadenas de bits WORD/DWORD