AVISO

Daños en el PLC por falta de conexión a tierra
-
Asegúrese de conectar a tierra los dispositivos.
-
La conexión a tierra (puesta a tierra del armario de control) se realiza tanto a través de la conexión a la red (o tensión de alimentación de 24 V) como a través del carril DIN. El carril DIN debe conectarse a tierra antes de alimentar el dispositivo. La conexión a tierra solo puede retirarse si se tiene la certeza de que no se está suministrando más energía al sistema de control.
-
En caso de montaje con tornillos, utilice tornillos metálicos para la conexión a tierra.