AC500 bateríaPermalink

La batería AC500 memoriza los siguientes datos en caso de "tensión de control desconectada":

Para más información:

Para evitar la pérdida de datos cuando se utiliza la batería AC500, el estado de la batería debe ser supervisado periódicamente por el programa de usuario.

Estado de la batería

El estado de la batería puede controlarse con ayuda de un programa de usuario en el PLC o en Automation Builder.

En el shell del PLC de Automation Builder se puede utilizar el comando "BATT".⮫ «Comandos shell del PLC». La salida es la siguiente:

0

Batería vacía

20

Carga restante de la batería inferior al 20

100

Carga de la batería OK

En el programa de usuario, el estado de la batería puede comprobarse con la función BATT que está disponible en la carpeta "Battery" de la biblioteca del sistema ABB_ExtUtils_AC500.lib («Library Manager  ABB-AC500  Use Cases»). La salida es la siguiente:

0

Batería vacía

20

Carga restante de la batería inferior al 20 %, debe sustituirse la batería

100

Carga de la batería OK

En el dispositivo, el estado de la batería puede comprobarse con las teclas de función de un módulo procesador. ⮫ «Pantalla, LED y teclas de función en el panel frontal»

⮫ «VAL - lectura de los valores de estado»