Servidor de exportación Permalink

Tras la configuración del «Servidor IEC 61850» incluyendo nodos lógicos, conjuntos de datos, informes MMS y bloques de control GOOSE, el IED configurado puede exportarse como archivo .cid, mediante la entrada de menú «IEC61850   Exportar Servidor».

SC_2022_AB_IEC_export_server

Puedes elegir una carpeta y un nombre de archivo, por ejemplo: IEC61850_ExampleA_AC500.cid.

Este archivo está basado en XML y puede abrirse en cualquier editor de texto:

SC_2022_NP_IEC_export_server_XML

La extensión «.cid» (Configured IED Description) contiene la configuración de un IED concreto con nodos lógicos instanciados (línea 41, 61 y 62), conjuntos de datos (línea 42) servicios (línea 47) y direcciones de comunicación (línea 8-17).

Este archivo se puede importar en otras herramientas de ingeniería IEC 61850, ya sea el configurador de sistemas o el configurador de IED para otros IED.

La información de la dirección IP (línea 9-11) está vacía, ya que en AC500 la configuración de la dirección IP está desacoplada; se hace en la herramienta «IP-Configuration», posiblemente en un paso posterior.

Si la dirección IP correcta del IED AC500 es requerida por la otra herramienta de ingeniería IEC 61850, debe actualizarse en el archivo «.cid», lo que puede hacerse utilizando cualquier editor de texto:

SC_2022_NP_IEC_export_server_XML_IP

⮫ «Configuración de los parámetros de IP con la herramienta de configuración de IP»