Generar la aplicaciónPermalink

Por último, es necesario configurar la aplicación (normalmente «PLC_PRG (PRG)»), incluida la funcionalidad del nodo lógico. El código generado por IEC 61850 sólo contiene las interfaces de nodo lógico = valores de control y supervisión.

La aplicación «PLC_PRG (PRG)» consume los valores de control recibidos por el servidor «IEC 61850» (por ejemplo, Operate) o GOOSE Subscriber y calcula los valores de control que envía el servidor «IEC 61850» (por ejemplo, MMS Report) o GOOSE Publisher.

La siguiente figura muestra un ejemplo sencillo de simulación de un interruptor en «PLC_PRG (PRG)», basado en las variables globales que fueron mapeadas a «XSWI.Pos».

⮫ «Configuración del servidor IEC 61850 con nodos lógicos»

El interruptor simulado se controla mediante la variable de control «oper_var_ctrl» y el estado resultante (_ON o _OFF) se escribe en la variable de monitorización «status_var_mon».

SC_2022_AB_IEC_generate_appl

Las aplicaciones reales contendrán más lógica y conexiones a entradas o salidas físicas.