Límites/datos técnicosPermalink

  • Sólo se admite la edición 1 de IEC 61850.

  • Sólo servidor MMS.

  • Conjuntos de datos para informes MMS y GOOSE: Max. 32 conjuntos de datos con un máximo de 50 entradas cada uno.

  • Informes MMS: Max. 5 clientes MMS.

  • Publicación GOOSE e informes MMS: La longitud de la trama GOOSE/MMS Ethernet no debe superar los 1500 bytes.

  • Abonado GOOSE: Max. 50 Ethernet fotogramas por ciclo.

    Si esto no es suficiente, la solución consiste en reducir la duración del ciclo.

  • No es posible tener 2 o más servidores IEC 61850 en un proyecto Automation Builder.

    Solución: Crea 2 o más proyectos.

  • Sólo un dispositivo lógico por servidor IEC 61850.

  • Sólo un informe por conjunto de datos.

  • Automation Builder es un configurador de IED, pero no una herramienta de configuración de sistemas, tal como se define en la norma IEC 61850-6. No puede exportar archivos .ssd o .scd.

  • Se pueden utilizar hasta 2 módulos de comunicación con el protocolo GOOSE.

    Para el módulo de comunicación CM5640 thre un límite de velocidad de 500 telegramas GOOSE/segundo.