Reenvío de mensajes GOOSEPermalink

El reenvío de GOOSE se realiza según la especificación IEC 61580.

⮫ «Introducción»

En el ejemplo B descrito en los capítulos anteriores, no se producen reenvíos porque los valores de ping-pong cambian rápidamente antes de que el GOOSE configurado «Publish Min. El tiempo» ha expirado.

El reenvío se hace visible en Wireshark cuando se detiene el cambio rápido de valores (por ejemplo, deteniendo el otro IED en el ejemplo B de ping-pong). La siguiente figura muestra un AC500 GOOSE Publisher con tiempo máx. = 4000 ms, tiempo mín. = 20 ms y tiempo de ciclo de tarea IEC 61850 configurado = 5 ms.

SC_2022_AB_GOOSE_resend_mess

En la captura de pantalla de Wireshark se aprecian dos fases.

1. Retransmisión lenta en condiciones estables (ningún evento durante mucho tiempo) por encima de la línea azul. Cuando el valor no cambia (columna «entero» = valor pong = 2):

  • El mensaje GOOSE se reenvía de forma continua y lenta.

    • «timeAllowedtoLive» es 4000 ms (= tiempo máximo).

    • El mensaje se retransmite cada 2000 ms (la mitad de «timeAllowedtoLive» según IEC61850-8-1).

    • «sqNum» aumenta, «stNum» no cambia.

2. Cambio de valor y retransmisión rápida. Cuando el valor cambia (columna entera = el valor pong fue forzado de 2 a 3):

  • Se envía inmediatamente un nuevo paquete («stNum» aumentado, «sqNum» = 0) (*), véase la línea azul.

    • El mismo paquete se reenvía continuamente, empezando con una frecuencia alta.

    • El tiempo de reenvío se inicia en 20 ms (= tiempo mín. configurado) y se duplica con cada reenvío hasta alcanzar la mitad del tiempo máx. para volver a la retransmisión lenta.

    • El «timeAllowedtoLive» es siempre el doble del siguiente tiempo de reenvío (*).

El tiempo mínimo GOOSE configurado debe ser siempre superior al tiempo de ciclo de tarea IEC 61850 configurado.

(*) El envío de mensajes GOOSE se ejecuta en la tarea IEC 61850 y, por tanto, puede retrasarse el tiempo de ciclo de la tarea configurada (en el peor de los casos).