Barra de estadoPermalink

En la barra de estado del editor IEC 61850 encontrará información detallada específica del objeto seleccionado.

Información sobre el objeto: Servidor y dispositivo lógico

SC_2022_CD_iec_61850_config_status_serv

Sólo se muestra la información «Nombre» para el servidor y el dispositivo lógico.

Información sobre el objeto: LN

SC_2022_CD_iec_61850_config_status_ln

Estado

Descripción

Nombre

Nombre de la instancia LN seleccionada.

Descripción

Descripción de la instancia LN seleccionada.

Grupo

Grupo asociado de la instancia LN .

Ejemplos:

[Axxx]-Automático

[Cxxx]-Control

[Gxxxx]-Genérico

...

Prefijo

Prefijo de la instancia LNC, introducido por el usuario.

Información sobre el objeto: Objeto de clase de datos común (objeto CDC)

SC_2022_CD_iec_61850_config_status_cdc

Estado

Descripción

Nombre

Nombre del atributo.

Descripción

Descripción de la instancia CDC seleccionada.

Opción

Opción de la instancia CDC seleccionada.

M = Obligatorio

O = Opcional

CDC

Tipo de la instancia CDC seleccionada.

Instno

Número de instancia de la instancia CDC.

Sólo los CDC opcionales pueden tener números de instancia. Si sólo hay un CDC opcional, no tiene número de instancia. En caso contrario, de 1 a n.

Los objetos con las opciones obligatorias se insertan automáticamente al añadir el dispositivo lógico.

Información sobre el objeto: Atributo (DA)

SC_2022_CD_iec_61850_config_status_att

Estado

Descripción

Nombre

Nombre del atributo.

FC

Restricción funcional del atributo seleccionado.

Opción

Opción del atributo seleccionado:

M = Obligatorio

O = Opcional

Tipo

Tipo de datos del atributo.

Opción de activación

Opción de activación del atributo.

dchg = cambio de datos

dupd = actualización de datos

qchg = cambio de calidad

<vacío> = sin opción de activación

Valor

Variable asociada

Escriba en

Acceso para el atributo.

R = Lectura

W = Escritura

RW = Lectura y escritura