ConexionesPermalink

Para una descripción detallada del montaje, desmontaje y conexión del módulo, consulte las instrucciones de instalación de ‎⮫  .

Los módulos se conectan a una unidad terminal de E/S.

⮫ TU515, TU516

Coloque correctamente los módulos y presione hasta que encajen. Las unidades terminales se montan en carril DIN o con 2 tornillos más el accesorio adicional para montaje en pared.

⮫ «TA526 - Accesorio para montaje en pared»

La conexión de los canales de E/S se realiza mediante los 40 terminales de la unidad terminal de E/S. Los módulos de E/S pueden sustituirse sin necesidad de recablear las unidades terminales.

Los terminales 1.8 ... 4,8 y 1,9 ... 4.9 están interconectados eléctricamente dentro de las unidades terminales de E/S y tienen siempre la misma asignación, independientemente del módulo insertado:

Terminales 1.8 ... 4.8: tensión de proceso UP = +24 V DC

Terminales 1.9 ... 4.9: tensión de proceso ZP = 0 V

ILL_2024_AC522_blockdiagram1

1

Interfaz de bus de E/S con la CPU o el módulo de interfaz de comunicación

2

Circuitos internos lógicos y de E/S del módulo

3

Entradas/salidas analógicas

4

Conexión a tierra funcional entre la unidad terminal y el carril DIN

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA
ADVERTENCIA
ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

Extracción/inserción bajo tensión

La extracción o inserción bajo tensión sólo está permitida si se cumplen todas las condiciones para el intercambio en caliente.

⮫ «Sustituir un módulo de E/S mediante sustitución en caliente»

Los dispositivos no están diseñados para su extracción o inserción bajo tensión cuando no se dan las condiciones para el intercambio en caliente. Debido a consecuencias imprevisibles, no está permitido enchufar o desenchufar aparatos con la alimentación conectada.

Asegúrese de que todas las fuentes de tensión (alimentación y tensión de proceso) están desconectadas antes de realizar cualquiera de las siguientes acciones:

  • Conecte o desconecte cualquier señal o bloque de terminales.

  • Retirar, montar o sustituir un módulo.

Desconectar cualquier dispositivo alimentado mientras está energizado en una ubicación peligrosa podría provocar un arco eléctrico, lo que podría crear una fuente de ignición con resultado de incendio o explosión.

Antes de continuar, asegúrese de que se haya desconectado la alimentación eléctrica y de que se haya revisado minuciosamente la zona para comprobar que no haya materiales inflamables ni concentraciones que puedan provocar una ignición.

Los dispositivos no deben abrirse cuando están en funcionamiento. Lo mismo ocurre con las interfaces de red.

ATENCIÓN

ATENCIÓN
ATENCIÓN
ATENCIÓN

ATENCIÓN

ATENCIÓN

Mediante la instalación de conductores de conexión equipotencial entre las distintas partes del sistema, debe garantizarse que la diferencia de potencial entre ZP y AGND nunca pueda superar 1 V.

ATENCIÓN

ATENCIÓN
ATENCIÓN
ATENCIÓN

ATENCIÓN

ATENCIÓN

La tensión de alimentación de proceso debe estar incluida en el modo de conexión a tierra (p. ej., conexión a tierra del terminal negativo).

ATENCIÓN

ATENCIÓN
ATENCIÓN
ATENCIÓN

ATENCIÓN

ATENCIÓN

La diferencia de potencial entre AGND y ZP en el módulo no debe ser superior a 1 V, ni siquiera en caso de líneas largas.

AVISO

AVISO
AVISO
AVISO

AVISO

AVISO

Peligro de daños en los módulos PLC.

Las sobretensiones y los cortocircuitos pueden dañar los módulos PLC.

  • Asegúrese de que todas las fuentes de tensión (tensión de alimentación y tensión de alimentación de proceso) están desconectadas antes de comenzar con las operaciones en el sistema.

  • No conecte nunca tensiones o señales a los bornes reservados (marcados con ---). Los terminales reservados pueden llevar tensiones internas.

Por lo general, las señales analógicas deben tenderse en cables apantallados. Los blindajes de los cables deben estar conectados a tierra en ambos lados de los cables. Para evitar diferencias de potencial inaceptables entre las distintas partes de la instalación, deben colocarse conductores de conexión equipotencial de baja resistencia.

AVISO

AVISO
AVISO
AVISO

AVISO

AVISO

Todos los canales de E/S (digitales y analógicos) están protegidos contra polaridad inversa, alimentación inversa, cortocircuito y sobretensión temporal de hasta 30 V CC.

Conectando el polo negativo de la tensión de salida del sensor a AGND, la fuente de tensión aislada galvánicamente del sensor se refiere a ZP.

Si AGND no se conecta a ZP, la corriente del sensor fluye a ZP a través de la línea AGND. La señal de medición está distorsionada, ya que por la línea de tensión circula una corriente muy pequeña. La corriente total a través del PTC no debe superar los 50 mA. Por lo tanto, este método de medición sólo es adecuado para líneas cortas y corrientes de sensor pequeñas. Si las distancias son mayores, debe aplicarse el método de medición de diferencias.

Los polos negativos de las entradas analógicas se conectan entre sí para formar una señal de "tierra analógica" para el módulo.

Debido a su potencial de referencia común, las entradas de corriente analógicas no pueden conectarse en serie, ni dentro del módulo ni con canales de otros módulos.

Para la detección de circuito abierto (rotura de cable), cada canal de entrada analógica se pone a "positivo" mediante una resistencia de alta resistividad. Si no existe conexión, se leerá en ellos su valor de tensión máxima.