Datos técnicos del contador rápidoPermalink

Parámetro

Valor

Entradas usadas

Terminal 2.0 (DI8),Terminal 2.1 (DI9)

Salidas usadas

Terminal 3.0 (DO8)

Frecuencia de recuento

En función del modo de funcionamiento:

Modo 1- 6: máx. 200 kHz

Modo 7: máx. 50 kHz

Modo 9: máx. 35 kHz

Modo 10: máx. 20 kHz

⮫ «Contadores rápidos en dispositivos AC500 »

Cómo preparar un dispositivo como contador rápido y cómo conectarlo al PLC se describe en un ejemplo de aplicación ‎⮫  .