DI524 - Módulo de entrada digitalPermalink

  • 32 entradas digitales 24 V CC en 4 grupos (1,0 ... 1.7, 2.0 ... 2.7, 3.0 ... 3,7 y 4,0 ... 4.7)

  • Contador rápido

  • Aislamiento galvánico por módulos

  • Disponible la versión XC para uso en condiciones ambientales extremas

DI524-01

1

Bus de E/S

2

Asignación de número de terminal y nombre de señal

3

32 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las entradas digitales (I0 ... I31)

4

1 LED verde para indicar el estado de la tensión de alimentación de proceso UP

5

4 LED rojos para indicación de errores

6

Etiqueta

7

Base de terminales

8

Carril DIN

Snowflake, 1_4

Signo para versión XC