Configuración de los parámetros de la unidadPermalink

Ajustes en la Drive según la configuración de a AC500

ACS380, ACS480,

ACS580, ACH580,

ACQ580, ACS880,

ACSM1

DCS550,

DCS800

DCS880

Módulo de comunicación

FENA-01 /11/21

FMBT-21

RETA-01

FENA- 01/11/21

FMBT-21

Activación del bus de campo = EXT FBA / ENABLE

50.01

98.02

50.01

FBA A Función de pérdida de com

50.02

30.35

50.02

Tasa de comunicación = Auto (0)

51.03

51.02

51.03

Configuración IP = IP estática

51.04

51.03

51.04

Dirección IP1 ... Dirección IP2

51.05 ... 51.08

51.04 ... 51.07

51.05 ... 51.08

Subred CIDR = 24 (ej: 255.255.255.0)

51.09

51.08 ... 51.11

51.09

Dirección de puerta de enlace (normalmente = 0.0.0.0)

51.10 ... 51.13

51.12 ... 51.15

51.10 ... 51.13

Protocolo / Perfil = MB/TCP ABB E o MB/TCP ABB C

51.02

51.16

51.02

Orden de las palabras del parámetro de 32 bits

51.22

Sin acceso de 32 bits

51.22

Tiempo de espera Modbus. Dependiendo de tiempo de espera modo. Valor en 100 ms

51.20

51.17

51.20

Modbus timeout mode:

Si la entrada "SteadyWrite" es falsa se pone "Cualquier mensaje"

Si la entrada "SteadyWrite" es verdadera también puede ajustarse a "Control RW"

51.21

51.21

Actualice la configuración de en la Drive

51.27

51.27

51.27

  • Consulte el manual correspondiente del variador o del módulo de bus de campo para conocer los parámetrosajustes en caso de que el ajuste del variador no se mencione en la tabla anterior.

  • En el caso del RETA-01/-02, la dirección IP también puede configurarse a través del hardware Dip-Switches.

    Si algún interruptor está configurado en (192.168.0.xxx) con xxx = configuración de los dip-switches

  • Los parámetros del Drive ACS sólo se guardan temporalmente si se modifican a través del bus de campo. Para que estoscambiosqueden permanentes en la unidad, es necesario configurar el parámetro especial«PARAMETER SAVE».

    Consulte los manuales del variador para saber qué parámetro debe configurarse.

    Para ACS380, ACS480, ACS580, ACH580, ACQ580, ACS880 y DCS880 - Par 96.07 = 1

    Para ACSM1, DCS800 y DCS550 - Par 16.06 = 1