GeneralPermalink

El módulo de comunicación CM5640-2ETH actúa como un extensor de puerto del módulo procesador utilizado.

No descarga la CPU para los protocolos.

  • Las pilas se siguen ejecutando en la CPU.

  • El rendimiento es ligeramente inferior o la carga es ligeramente superior que directamente desde la CPU principal, porque también hay que gestionar cada módulo de comunicación y el bus del módulo de comunicación.

Cada CM5640-2ETH proporciona lo siguiente:

  • 2 interfaces adicionales independientes a bordo Ethernet controladas por la CPU y no conmutadas.

  • Todos los puertos Ethernet, dondequiera que estén ubicados - en el módulo de comunicación o en la CPU - deben estar en subredes diferentes.

    El direccionamiento no se realiza mediante números de ranura, sino mediante direcciones IP.

Las limitaciones de Ethernet de la CPU utilizada junto con el CM5640-2ETH se aplican a todas las interfaces integradas y adicionales.

Todas las interfaces de los módulos onboard y CM5640-2ETH deben estar en subredes diferentes. Debe evitarse el solapamiento de subredes. La selección de la interfaz utilizada (puerto ETH) se realiza automáticamente según la coincidencia de la dirección IP del servidor y la subred de las interfaces.

AC500 V3 sólo admite un Gateway activo para todas las interfaces Ethernet.

Descripción

³Firmware de la CPU

PM5630-2ETH

PM5650-2ETH

PM5670-2ETH

PM5675-2ETH

³ Firmware de la CPU

CM5640-2ETH

³Firmware de la CPU

PM5680-2ETH

PM5685-2ETH

ABB netConfig

V3.0.0

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

x

Acceso en línea con controlador 3S TCP/IP BlkDrvTcp

V3.0.0

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

x

Modbus Servidor TCP

V3.0.3

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

x

Modbus Cliente TCP con POU ModTcpMast

V3.0.1

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

x

UDP fuera del programa de usuario con la biblioteca netBaseService.lib

V3.0.0

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

x

Intercambio de datos UDP, Variables de red

V3.0.0

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

x

TCP/IP fuera del programa de usuario con la biblioteca netBaseService.lib

V3.0.0

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

x

Servidor web en PLC con visualización web

V3.0.0

x 

x 

x 

x 

V3.6.0

x

V3.9.0

x 

x 

Cliente NTP/SNTP ((Simple) Network Time Protocol) con licencia 3S store package SNTPService.package.

Contenedor de biblioteca: Servicio SNTPS

V3.0.0

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

x

Estación de control IEC60870-5-104 incl. 2 conexionesy y 2 puertosy

V3.0.0

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

Subestación IEC60870-5-104 incl. 2y puerto

V3.0.0

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

Servidor FTP

V3.0.0

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

x

CODESYS variables de red

V3.0.0

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

x

Servidor OPC DA

V3.0.0

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

x

Servidor OPC UA

V3.0.0

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

x

ICMP - ping fuera del proyecto de usuario con POU ETHx_ICMP_PING

V3.0.0

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

x

Cliente DHCP

V3.1.0

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

x

Solución de sistema cliente NTP/SNTP ((Simple) Network Time Protocol)

⮫ «Configuración del cliente NTP»

V3.1.0

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

x

Solución de sistema servidor NTP/SNTP ((Simple) Network Time Protocol)

⮫ «Configuración del servidor NTP»

V3.1.0

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

x

Número máximo de variables de entrada/salida permitidas en Ethernet para el protocolo

V3.4.0

2 kB/ 2 kB

4 kB/ 4 kB

5 kB/ 5 kB

5 kB/ 5 kB

V3.6.0

Depende de la CPU utilizada

V3.9.0

5 kB/ 5 kB

5 kB/ 5 kB

IEC 61850 (servidor MMS, GOOSE) 2)

V3.1.0

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

Escáner EthernetIP 1), 2)

AB 2.4.1/
FW 3.4.1

x

x

x

x

AB 2.6.0/
FW 3.6.0

V3.9.0

x

x

Adaptador EthernetIP 1), 2)

AB 2.4.1/
FW 3.4.1

x

x

x

x

AB 2.6.0/
FW 3.6.0

x

V3.9.0

x

x

KNX - Comunicación para edificios 2)

V3.2.x

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

BACnet-BC - Comunicación de infraestructura 2)

V3.3.1

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

HTTPS - servidor web seguro en PLC con visualización web CODESYS

⮫ «Servidor web seguro»

V3.1.0

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

x

WebVisu para visualización de datos en servidor web HTML5

V3.0.0

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

x

FTPS - FTP seguro

⮫ «FTP seguro»

V3.1.0

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

x

Acceso seguro en línea con el controlador 3S UDP BlkDrvUdp

V3.1.0

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

x

Acceso en línea seguro con el controlador 3S TCP/IP BlkDrvTcp

V3.1.0

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

x

ICMP - ping fuera del proyecto de usuario con POU ETHx_ICMP_PING o EthIcmpPing (estilo PLCopen)

V3.1.0

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

x

Modbus Cliente TCP (maestro) con ModTcpMast (estilo PLCopen)

V3.1.0

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

x

Estación externa DNP3

⮫ «DNP3»

V3.7.0

x

x

x

x

V3.7.0

V3.9.0

x

Cliente SysLog

V3.8.1

x

x

x

x

V3.8.1

x

V3.9.0

x

x

PRP (Protocolo de Reduncancia Paralela)

V3.8.1

x

Observaciones:

1) en preparación

2) La función está autorizada