FM565 - Módulo de galgas extensométricasPermalink

  • 1 entrada analógica SG (galgas extensométricas) configurable (E, I y S) y 1 salida digital (DO) en 1 grupo

  • Resolución: 24/28 bits en modo normal; 16/24 bits en modo sobremuestreo

ILL_2025_FM565_Product Fig

1

Bus de E/S

2

1 LED verde para indicar la alimentación, 1 LED rojo para indicar el error

3

1 LED verde para indicar el estado del canal de entrada, 1 LED rojo para indicar el diagnóstico del canal de entrada

4

1 LED amarillo para indicar el estado del canal de salida

5

Número de terminal

6

Asignación del nombre de la señal

7

Bloque de terminales para señales de canal SG (11 patillas)

8

2 orificios para montaje en pared con tornillos

9

Carril DIN

10

Código QR de la ficha técnica