Contador rápidoPermalink

Contador rápido integrado en los módulos S500

La siguiente tabla muestra los módulos S500 que contienen un contador rápido y cuáles de las entradas y salidas digitales están reservadas para el contador.

Módulo

Entradas asignadas 1)

Salida asignada

Observaciones

Canal A

Canal B

Canal C 2) o (CF)

DA501

DC16

DC17

DC18

El contador rápido de un módulo de E/S solo se puede utilizar cuando el módulo está conectado a un maestro de bus de E/S (CPU o módulo de interfaz) que admita el contador rápido en los módulos de E/S conectados.

DA502

DC16

DC17

DC18 - en modo 1 y modo 2

DO0 - en modo 101 y modo 102 3)

DC522

C8

C9

C10

DC523

C16

C17

C18

DC532

C24

C25

C26

DI524

I24

I25

No hay salida de hardware disponible

DX522

I0

I1

El contador no activa ninguna salida de relé

CI501‑PNIO, CI541‑DP, CI581‑CN, CI521‑MODTCP

DI0

DI1

DO0

 

CI502‑PNIO, CI542‑DP, CI582‑CN; CI522‑MODTCP

DI8

DI9

DO8

1) Las dos entradas de hardware (canales A y B) están también y siempre disponibles dentro de la imagen de proceso normal, independientemente del modo de funcionamiento del contador.

2) El canal de salida hardware C es activado por el contador rápido sólo en los modos de funcionamiento 1 y 2.

3) Especialmente para el módulo DA502: El modo de funcionamiento 101 del contador es el mismo que el modo 1, pero la salida asignada es DO0 en lugar de DC18. También el modo de funcionamiento del contador 102 es el mismo que el modo 2, pero la salida asignada es DO0 en lugar de DC18.