MC5102 - Tarjeta de memoria micro con adaptadorPermalink

  • Memoria flash de estado sólido

MC5102_Micro_Memory_Card_Picture

1

Microtarjeta de memoria

2

TA5350-AD Adaptador de tarjeta de memoria micro, necesario para su uso en módulos de procesador AC500

La tarjeta de memoria micro MC5102 no tiene interruptor de protección contra escritura.

El adaptador de tarjeta de memoria micro TA5350-AD tiene un interruptor de protección contra escritura.

En la posición "LOCK", sólo se puede leer la tarjeta de memoria micro insertada.

Tipo de tarjeta de memoria

AC500 V2

AC500-XC V2

AC500 V3

AC500-XC V3

AC500-eCo V3

MC5141

x

x

x

x

-

MC5102conAdaptador para micro memory card TA5350-AD

x 1)

x 1) 2)

x

x 2)

-

MC5102sinAdaptador para micro memory card TA5350-AD

-

-

-

-

x

1) Desde la versión de firmware 2.5.x

2) El uso temporal de la MC5102 es posible en condiciones ambientales normales, pero se debe dar preferencia a la MC5141.

Queda prohibido el uso de otras tarjetas de memoria micro. ABB no se hace responsable de las consecuencias derivadas del uso de tarjetas de memoria no aprobadas.

Propósito

Los módulos procesadores pueden funcionar con y sin tarjeta de memoria (micro).

Los módulos procesadores se suministran sin tarjeta de memoria (micro). Debe pedirse por separado.

La tarjeta de memoria micro se utiliza para almacenar o realizar copias de seguridad de datos de aplicaciones y/o programas de aplicaciones o códigos fuente de proyectos, así como para actualizar el firmware interno de la CPU.

La tarjeta de memoria micro sólo puede utilizarse temporalmente en aplicaciones estándar y XC.

No utilice la tarjeta de memoria micro para el registro frecuente o continuo de datos. Puede provocar la pérdida de datos y de producción.

La tarjeta de memoria se puede leer/escribir en un PC con un lector de tarjetas de memoria compatible con SDHC si se utiliza el adaptador para tarjetas de memoria micro TA5350-AD.

⮫ Más información sobre el uso de la tarjeta de memoria micro en PLCs AC500

Dimensiones

Microtarjeta de memoria

MC5102_Dimensions

Las dimensiones están en mm y entre paréntesis en pulgadas.

Adaptador para tarjeta de memoria micro

MC5102_Micro_Memory_Card_Adapter_Dimensions

Las dimensiones están en mm y entre paréntesis en pulgadas.

Inserte la tarjeta de memoria micro

AC500

Fig. 223: Inserte la tarjeta de memoria micro en la PM56xx

Insert_Micro_Memory_Card_not_eCo_V3

1

Microtarjeta de memoria

2

TA5350-AD Adaptador de tarjeta de memoria micro

3

Ranura para tarjetas de memoria

  1. Desembale la tarjeta de memoria micro e insértela en el adaptador de tarjeta de memoria micro suministrado.

  2. Inserte el adaptador de tarjeta de memoria con microtarjeta de memoria integrada en la ranura para tarjetas de memoria del módulo procesador hasta que quede bloqueado.

AC500-eCo

Insert_Micro_Memory_Card_eCo_v3

1

Cubierta de ranura para micro memory card

2

Micro memory card

3

Ranura para micro memory card

  1. Abra la tapa de la ranura para micro memory card girándola hacia arriba.

  2. Inserte con cuidado la micro memory card en la ranura para micro memory card hasta el tope. Observe la orientación de la tarjeta.

  3. Cierre la cubierta de la ranura para micro memory card girándola hacia abajo.

Extraiga la tarjeta de memoria micro

AVISO

AVISO
AVISO
AVISO

AVISO

AVISO

Funcionamiento perturbado del PLC

No extraiga la tarjeta de memoria micro cuando esté funcionando.

De lo contrario, la tarjeta de memoria micro y/o los archivos que contiene podrían dañarse y/o el funcionamiento normal del PLC podría verse afectado.

  • AC500: Extraiga la tarjeta de memoria micro sólo cuando no aparezca ningún cuadrado negro (square) junto a MC en la pantalla.

  • AC500-eCo: Extraiga la tarjeta de memoria micro sólo cuando el LED MC no parpadee.

AC500

Fig. 224: Extraer la tarjeta de memoria micro de la PM56xx

Remove_Micro_Memory_Card_not_eCo_V3

1

Microtarjeta de memoria

2

Adaptador para tarjeta de memoria micro

3

Ranura para tarjetas de memoria

  1. Para extraer el adaptador de tarjeta de memoria micro con la tarjeta de memoria micro integrada, empuje el adaptador de tarjeta de memoria micro hasta que se mueva hacia delante.

  2. De este modo, el adaptador de la tarjeta de memoria micro se desbloquea y se puede extraer.

AC500-eCo

AVISO

AVISO
AVISO
AVISO

AVISO

AVISO

Funcionamiento del PLC erróneo

No extraiga la tarjeta de memoria cuando esté funcionando.

De lo contrario, la tarjeta de memoria y/o los archivos que contiene podrían corromperse y/o el funcionamiento normal del PLC podría verse alterado.

  • Retire la tarjeta de memoria sólo cuando no aparezca el cuadrado negro (square) junto a MC en la pantalla.

Remove_Micro_Memory_Card_eCo_V3

1

Cubierta de ranura para micro memory card

2

Micro memory card

3

Ranura para micro memory card

  1. Abra la tapa de la ranura para micro memory card girándola hacia arriba.

  2. La micro memory card puede extraerse de la ranura para micro memory card sujetándola y tirando de ella con dos dedos.

  3. Cierre la cubierta de la ranura para micro memory card girándola hacia abajo.

Datos técnicos

Parámetro

Valor

Capacidad de memoria

8 GB

Terrabytes escritos (TBW)

hasta 24 TBW

Número de ciclos de escritura/borrado

hasta 3000

Conservación de datos

al principio

10 años a +40 °C

cuando el número de procesos de escritura ha sido del 90 % de la vida útil de cada célula

1 año a +40 °C

Interruptor de protección contra escritura

Microtarjeta de memoria

No

Adaptador para tarjeta de memoria micro

Sí

Peso

0.25 g

Dimensiones

15 mm x 11 mm x 0,7 mm

No es posible utilizar el 100 % del espacio de memoria de un dispositivo. Aproximadamente el 10 % del espacio total disponible debe permanecer sin utilizar en todo momento para mantener el funcionamiento normal del dispositivo.

Los valores especificados representan la frecuencia con la que se pueden escribir o borrar bloques de memoria. Sin embargo, no reflejan la capacidad del usuario para escribir o borrar estos bloques. Debe tenerse en cuenta que el controlador interno puede realizar ciertas operaciones, como acciones de gestión interna o corrección de errores, que también pueden afectar al número total de ciclos de escritura/borrado.

La temperatura también es un factor crítico en la vida útil de las tarjetas de memoria. Por lo tanto, es imperativo que no se superen los límites especificados. En el caso del PLC, la forma secuencial y no aleatoria de escribir los datos contribuye a prolongar la vida útil de las celdas de memoria. Y si la tarjeta de memoria no se utiliza a su máxima capacidad todo el tiempo, esto puede alargar su vida útil.

⮫ «Datos técnicos del sistema»

Datos de pedido

Referencia

Descripción

Fase del ciclo de vida del producto *)

1SAP 180 100 R0002

MC5102, tarjeta de memoria micro con adaptador de tarjeta de memoria micro TA5350-AD

Active

*) Los módulos del ciclo de vida Classic están disponibles en stock, pero no se recomiendan para la planificación y puesta en servicio de nuevas instalaciones.