Para los dispositivos AC500, la función "contador rápido" está disponible en los módulos de E/S S500 a partir de la versión de firmware V1.3.
Para los dispositivos AC500-eCo, la función "contador rápido" está disponible en las E/S integradas de PM50xx.
Los módulos procesadores AC500-eCo con E/S incorporadas proporcionan algunas funciones especiales en las entradas o salidas digitales. Contador rápido, entradas de codificador, entradas de interrupción o salidas PWM/PTO están disponibles en función del dispositivo utilizado.
La función de contador rápido puede activarse en la configuración de E/S integrada.
El contador rápido puede funcionar en modo impulso/dirección o en modo contador de pista A/B.
⮫ Más información sobre los modos de funcionamiento del contador rápido
⮫ Más información sobre la configuración del contador rápido
Dado que los PLC de AC500-eCo proporcionan los contadores rápidos a través de sus E/S integradas, no sólo hay que realizar la distribución correcta de la alimentación al PLC, sino también el cableado correcto de los cables de señal. La forma de conectar y utilizar contadores rápidos en PLCs AC500-eCo se describe en un ejemplo de aplicación ⮫ .
El contador de impulsos/direcciones detecta el flanco ascendente de la entrada del contador. Aumentará o disminuirá el valor de recuento (dependiendo de la entrada de dirección) en cada flanco ascendente.
El contador de pista A/B se utiliza para contar la señal de un codificador.
El contador puede contar con cuatro fases. A continuación se describe el comportamiento del contador de pistas A/B.
|
Parámetro |
PM5012-T-ETH |
PM5012-R-ETH |
PM5032-T-ETH PM5052-T-ETH PM5072-T-2ETH(W) PM5082-T-2ETH PM5092-T-2ETH |
PM5032-R-ETH PM5052-R-ETH |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Contador rápido |
|||||
|
Entradas utilizables |
2 |
2 |
4 |
4 |
|
|
Entrada rápida máx. 5 kHz |
I4 ... I5 |
I4 ... I5 |
- |
- |
|
|
Entrada rápida, máx. 100 kHz |
- |
- |
I4 ... I7 |
I4 ... I7 |
|