Limitación de conexiones por protocoloPermalink

La limitación para cada CPU se aplica a todas las interfaces Ethernet integradas, ya sea directamente en la propia CPU o también en todas las interfaces CM5640-2ETH que se añadan a esta CPU.

Protocolo

PM5630-2ETH

PM5650-2ETH

PM5670-2ETH

PM5675-2ETH

PM5680-2ETH

PM5685-2ETH

³ Firmware de la CPU

Modbus Servidor TCP (por ejemplo, para acceso SCADA)

30

40

15

15

100

40

25

25

100

40

50

50

100

40

50

50

n/a

n/a

n/a

50

n/a

n/a

n/a

50

3.0.3

3.1.0

3.1.3

3.9.0

Modbus Cliente TCP con POU ModTcpMast (estilo PLCopen)

30

30

30

100

50

50

100

120

120

100

120

120

n/a

n/a

120

n/a

n/a

300

3.1.0

3.1.3

3.9.0

Estación de control IEC60870-5-104 incl. 2 conexionesy y 2 puertosy

10

5

5

10

10

10

10

20

20

10

20

20

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

40

3.1.0

3.4.0

3.9.0

Subestación IEC60870-5-104 incl. 2y puerto

10

5

5

10

10

10

10

20

20

10

20

20

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

40

3.1.0

3.4.0

3.9.0

IEC60870-5-104: Nº de etiquetas libres

1.000

1.000

5.000

5.000

10.000

10.000

10.000

10.000

n/a

n/a

n/a

20.000

3.4.0

3.9.0

Servidor FTP

4

4

4

4

4

4

4

4

n/a

4

n/a

4

3.1.0

3.9.0

Acceso en línea con controlador 3S TCP/IP BlkDrvTcp

n/a

8

8

4

8

8

n/a

8

8

n/a

8

8

n/a

n/a

8

n/a

n/a

8

3.0.0

3.1.0

3.9.0

Servidor OPC DA (número de conexiones)

n/a

8

8

4

8

8

n/a

8

8

n/a

8

8

n/a

n/a

8

n/a

n/a

8

3.0.0

3.1.0

3.9.0

Servidor OPC UA (número de conexiones) 2)

50

10

10

50

20

20

50

50

50

50

50

50

n/a

n/a

50

n/a

n/a

100

3.1.0

3.4.0

3.9.0

Nº de etiquetas libres

+ licencia adicional para ampliación 1)

3.000

3.000

10.000

10.000

30.000

30.000

30.000

30.000

n/a

30.000

n/a

60.000

3.4.0

3.9.0

frecuencia de muestreo mín. (límite)

500 ms

500 ms

100 ms

100 ms

50 ms

50 ms

50 ms

50 ms

n/a

50 ms

n/a

50 ms

3.4.0

3.9.0

Acceso en línea seguro con el controlador 3S TCP/IP BlkDrvTcp

8

8

8

8

8

8

8

8

n/a

8

n/a

8

3.1.0

3.9.0

FTPS - servidor FTP seguro

4

4

4

4

4

4

4

4

n/a

4

n/a

4

3.1.0

3.9.0

HTTPS - Servidor web integrado - número de conexiones

4

4

8

8

12

12

12

12

n/a

12

n/a

12

3.4.0

3.9.0

Ethernet/IP

Número máximo de Entradas/Salidas

0,5 kB/ 0,5 kB

0,5 kB/ 0,5 kB

0,5 kB/ 0,5 kB

0,5 kB/ 0,5 kB

0,5 kB/ 0,5 kB

0,5 kB/ 0,5 kB

0,5 kB/ 0,5 kB

0,5 kB/ 0,5 kB

n/a

0,5 kB/ 0,5 kB

n/a

0,5 kB/ 0,5 kB

3.4.1

3.9.0

Estación externa DNP3

Número de etiquetas

1000

10000

3000

3000

10000

10000

10000

10000

n/a

n/a

n/a

15000

3.7.0

3.9.0

Número de clientes

8

8

8

8

8

8

8

8

n/a

n/a

n/a

8

3.7.0

3.9.0

Número máximo de eventos almacenados en búfer

200000

200000

350000

350000

800000

800000

800000

800000

n/a

n/a

n/a

800000

3.7.0

3.9.0

Observaciones:

1) La función puede activarse mediante la configuración del PLC. ⮫ «Ampliación de la limitación de etiquetas OPC UA por defecto»

2) Número máximo de etiquetas libres mediante matrices.

Los tipos de PLC PM5630-2ETH, PM5670-2ETH y PM5675-2ETH están disponibles a partir de SystemFW 3.1.0.