Entorno industrial
Entorno industrial
Los productos han sido diseñados para su uso en un entorno industrial de conformidad con la directiva 2014/30/UE.
Deben observarse las normas y reglamentos pertinentes, las normas de prevención de accidentes y los reglamentos sobre condiciones ambientales especiales (por ejemplo, zonas peligrosas debido a sustancias explosivas, suciedad intensa o influencias corrosivas).
Los aparatos deben manipularse y utilizarse de acuerdo con los datos técnicos y los datos del sistema especificados.
Los dispositivos no contienen piezas reparables y no deben abrirse.
Las cubiertas desmontables deben estar cerradas durante el funcionamiento a menos que se especifique lo contrario.
Si el equipo se utiliza de una manera no especificada por ABB, la protección proporcionada por el equipo puede verse comprometida. Se rechaza cualquier responsabilidad por las consecuencias de un uso incorrecto o de reparaciones no autorizadas.
Personal cualificado
Tanto el sistema de control AC500 como otros componentes situados en sus proximidades funcionan con tensiones peligrosas. El contacto con partes bajo tensión puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.
Para evitar lesiones personales y daños materiales, las personas que participen en la instalación, la puesta en servicio y el mantenimiento deben poseer los conocimientos pertinentes en las siguientes áreas:
-
Tecnología de automatización
-
Manipulación de tensiones peligrosas
-
Aplicación de las normas y reglamentos pertinentes (por ejemplo, la norma EN 60204-1), la normativa en materia de prevención de accidentes y la normativa relativa a condiciones ambientales especiales (por ejemplo, zonas de riesgo debido a sustancias explosivas, suciedad intensa o factores corrosivos).
Seguridad funcional
El manual de instrucciones y seguridad del AC500-S debe leerse y comprenderse antes de utilizar las herramientas de configuración y programación de seguridad de Automation Builder/PS501 Control Builder Plus. Solo el personal cualificado está autorizado a trabajar con los PLC de seguridad del AC500-S.
Información general
Los ejemplos y diagramas que figuran en este manual se incluyen únicamente con fines ilustrativos. Dado que las instalaciones varían en cuanto a sus características y requisitos, ABB no asume ninguna responsabilidad por cualquier uso real basado en los ejemplos y diagramas.
El PLC se ha desarrollado de conformidad con las normas pertinentes. Las medidas específicas de cada módulo se describen en las descripciones individuales de los mismos.
Indicaciones de seguridad específicas del PLC
El sistema de control AC500 de la familia de productos se diseñó de acuerdo con los estándares EN 61131-2 y IEC 61131-2. Cualquier dato que difiera de IEC 61131-2 se debe a los requisitos más exigentes de Servicios marítimos. Otras diferencias se describen en la descripción de datos técnicos de los dispositivos.




AVISO

Prevención de la acumulación de carga electrostática
Los dispositivos y equipos PLC son sensibles a las descargas electrostáticas, que pueden provocar daños internos y afectar a su funcionamiento normal.
Respeta las siguientes normas al manejar el sistema:
-
Toca un objeto conectado a tierra para descargar la posible electricidad estática.
-
Lleva puesta una muñequera de conexión a tierra homologada.
-
No toques los conectores ni las patillas de las placas de componentes.
-
No toques los componentes del circuito que hay en el interior del equipo.
-
Utiliza una estación de trabajo a prueba de electricidad estática, si hay alguna disponible.
-
Guarda el equipo en un embalaje adecuado que proteja contra la electricidad estática cuando no lo utilices.




AVISO

Uso de cerramiento adecuado
Los dispositivos deben montarse en un armario de control que asegure la conformidad con las condiciones ambientales especificadas.
Instrucciones de limpieza
Instrucciones de limpieza
No utilice productos de limpieza para limpiar este dispositivo.
En su lugar, utilice un paño húmedo.
Es necesario elaborar esquemas de conexión y un programa de usuario para que no se produzcan situaciones de peligro ni durante el funcionamiento normal ni en caso de avería.
Es necesario realizar pruebas de la aplicación para garantizar que no se produzcan situaciones peligrosas durante su funcionamiento.
¡No utilices los dispositivos fuera de los parámetros técnicos especificados!
No se puede garantizar un funcionamiento fiable fuera de los datos especificados.




AVISO

Daños en el PLC debidos a la falta de conexión a tierra
-
Asegúrate de conectar los dispositivos a tierra.
-
La conexión a tierra (conexión a tierra del armario de distribución) se realiza tanto a través de la conexión a la red eléctrica (o la tensión de alimentación de 24 V) como a través del carril DIN. El carril DIN debe conectarse a tierra antes de suministrar alimentación al dispositivo. La conexión a tierra solo se podrá desconectar cuando el sistema de control no reciba alimentación eléctrica.
-
En caso de montaje con tornillos, utiliza tornillos metálicos para la conexión a tierra.




ATENCIÓN

No obstruya las vías de ventilación para la refrigeración.
Las ranuras de ventilación de los lados superior e inferior de los dispositivos no deben taparse.




ATENCIÓN

Tienda por separado el cableado de señal y el de alimentación.
Deben tenderse los cables de señal y de alimentación (cables de potencia) de modo que no se produzcan fallos en el funcionamiento a causa de las interferencias capacitivas e inductivas que puedan surgir (EMC).




ADVERTENCIA

¡Señal de advertencia en el módulo!
Esto indica que puede haber tensiones peligrosas o que las superficies pueden tener temperaturas peligrosas.




ADVERTENCIA

La extensión de trenzados puede provocar peligros.
Evite trenzados extendidos al cablear terminales con conductores trenzados.
-
Pueden utilizarse casquillos para evitar la extensión.




ADVERTENCIA

Extracción/inserción bajo tensión
La extracción o inserción bajo tensión sólo está permitida si se cumplen todas las condiciones para el intercambio en caliente.
⮫ «Sustituir un módulo de E/S mediante sustitución en caliente»
Los dispositivos no están diseñados para su extracción o inserción bajo tensión cuando no se dan las condiciones para el intercambio en caliente. Debido a consecuencias imprevisibles, no está permitido enchufar o desenchufar aparatos con la alimentación conectada.
Asegúrese de que todas las fuentes de tensión (alimentación y tensión de proceso) están desconectadas antes de realizar cualquiera de las siguientes acciones:
-
Conecte o desconecte cualquier señal o bloque de terminales.
-
Retirar, montar o sustituir un módulo.
Desconectar cualquier dispositivo alimentado mientras está energizado en una ubicación peligrosa podría provocar un arco eléctrico, lo que podría crear una fuente de ignición con resultado de incendio o explosión.
Antes de continuar, asegúrese de que se haya desconectado la alimentación eléctrica y de que se haya revisado minuciosamente la zona para comprobar que no haya materiales inflamables ni concentraciones que puedan provocar una ignición.
Los dispositivos no deben abrirse cuando están en funcionamiento. Lo mismo ocurre con las interfaces de red.




AVISO

Salvo cuando se utilizan unidades terminales de intercambio en caliente, el bus de E/S no está diseñado para insertar y extraer módulos durante el funcionamiento.
Si se inserta o se retira un módulo de una unidad terminal que no admite el intercambio en caliente mientras el bus está en funcionamiento, pueden producirse las siguientes consecuencias:
-
Reinicio de la estación o del módulo procesador.
-
Bloqueo del sistema.
-
Daños en el módulo.
Información sobre las pilas




ATENCIÓN

¡Utiliza únicamente módulos de batería de litio homologados por ABB!
Al final de la vida útil de la batería, sustitúyela únicamente por un módulo de batería original.




ATENCIÓN

¡Peligro de explosión!
No abras, recargues ni desmontes las baterías de litio primarias. Intentar cargar baterías de litio primarias provoca un sobrecalentamiento y puede provocar explosiones.
Protege las pilas del calor y del fuego, y guárdalas en un lugar seco.
Nunca provoques un cortocircuito ni utilices pilas de litio primarias con la polaridad invertida. Las pilas de litio primarias pueden sobrecalentarse y explotar. Evita los cortocircuitos accidentales; no guardes las pilas de litio primarias en recipientes metálicos ni las coloques sobre superficies metálicas. El litio en fuga es un peligro para la salud.
Consideraciones ambientales
Consideraciones ambientales
Recicle las baterías agotadas. Deseche las baterías de una manera respetuosa con el medio ambiente de acuerdo con las normativas emitidas por las autoridades locales.