-
Adaptador para pila CR2450, 3 V, 560 mAh
-
La pila de litio primaria CR2450 no está incluida.

Propósito
Este documento describe únicamente el manejo del adaptador TA522 para pila CR2450. Consulte la documentación del TA521 para obtener toda la información sobre la manipulación de una batería primaria de litio de reserva.




ATENCIÓN

¡Riesgo de lesiones y daños para el producto!
¡Una instalación y un mantenimiento incorrectos pueden causar lesiones y dañar el producto!
-
La instalación y el mantenimiento se deben realizar de acuerdo con las reglas técnicas, los códigos y las normas relevantes, como, por ejemplo, la EN 60204-1.
-
Solo por personal cualificado.




ATENCIÓN

La pila de litio CR2450 es la única pila de litio primaria que puede utilizarse con los dispositivos AC500.
-
No utilice el adaptador TA522 con una batería primaria de litio no homologada. Puede causar daños en el producto y pérdida de datos.
-
Sustituya la batería primaria de litio sólo con la tensión de alimentación activada.
-
La pila de litio primaria agotada debe reciclarse para respetar el medio ambiente.




ATENCIÓN

El adaptador TA522 no puede utilizarse con el AC500-XC. Para más información sobre el AC500-XC, consulte la documentación del TA521.




ATENCIÓN

¡Peligro de explosión!
No abras, recargues ni desmontes las baterías de litio primarias. Intentar cargar baterías de litio primarias provoca un sobrecalentamiento y puede provocar explosiones.
Protege las pilas del calor y del fuego, y guárdalas en un lugar seco.
Nunca provoques un cortocircuito ni utilices pilas de litio primarias con la polaridad invertida. Las pilas de litio primarias pueden sobrecalentarse y explotar. Evita los cortocircuitos accidentales; no guardes las pilas de litio primarias en recipientes metálicos ni las coloques sobre superficies metálicas. El litio en fuga es un peligro para la salud.
Para evitar la pérdida de datos o problemas, la batería de litio primaria debe sustituirse tras 3 años de uso o, al menos, lo antes posible tras recibir la indicación de "aviso de batería de litio primaria baja".
No utilice una batería de litio primaria de más de 3 años para su sustitución, no mantenga la batería de litio primaria demasiado tiempo en stock.
Para visualizar la capacidad de carga de la batería de litio primaria, utilice el comando Shell del PLC «Batt».
Para garantizar un funcionamiento correcto y evitar la pérdida de datos, la inserción o sustitución de la batería primaria de litio debe realizarse siempre con la alimentación del sistema conectada. La conservación de datos no es posible sin la batería primaria de litio y la fuente de alimentación al mismo tiempo.
El accesorio TA522 se utiliza para proporcionar una fuente de alimentación a prueba de tensión cero para la memoria remanente y el reloj en tiempo real de los módulos CPU AC500 V3 PM5630, PM5650, PM5670, PM5675, PM5680, PM5685.
En general, los dispositivos AC500 se suministran sin pilas primarias. En caso de que se desee una pila de litio primaria (por ejemplo, para almacenamiento de SRAM y RTC mientras el módulo procesador no recibe alimentación), solicite uno de los siguientes accesorios:
-
TA521: batería primaria de litio. Es el accesorio que se monta directamente en el compartimento de la pila primaria. TA521 es obligatorio en caso de utilizar un módulo procesador AC500 con variante XC. Tenga en cuenta que el TA521 se entrega con una pila de litio primaria CR2450. Consulte la documentación del TA521 para obtener más información.
-
TA522: adaptador para pila CR2450. Es el accesorio para un montaje y sustitución más cómodos de una pila de litio primaria CR2450. Tenga en cuenta que el adaptador para pila CR2450 se ofrece y entrega sin pila primaria de litio CR2450 (no debe pedirse en ABB).
Las siguientes pilas de litio primarias CR2450 han sido probadas y se recomiendan en combinación con el adaptador TA522:
|
Fabricante |
Nombre |
Capacidad |
Temp. Gama |
|---|---|---|---|
|
Renata |
CR2450N |
540 mAh |
-40 - +85 °C |
|
Maxell |
CR2450HR |
550 mAh |
-40 - +125 °C |




ATENCIÓN

No utilice baterías de litio primarias no homologadas, puede provocar la pérdida de datos.
La CPU controla el grado de descarga de la batería primaria. Se emite un aviso antes de que el estado de la batería de litio primaria pase a ser crítico (unas 2 semanas antes). Una vez que aparezca el mensaje de advertencia, la batería de litio primaria debe sustituirse lo antes posible.
Una vez instalado el adaptador para pila CR2450, asegúrese de que el aparato reconoce correctamente la pila de litio primaria. En el Automation Builder en «CPU Parameters» -> «Compruebe la batería». Active que el valor esté ajustado a «ON» y que no se muestre ningún error de batería de litio primaria en el dispositivo (Advertencia E4).
Instrucciones de manipulación
-
No cortocircuite ni recargue la batería primaria de litio. Puede provocar un calentamiento excesivo y una explosión.
-
Sustituya la batería primaria de litio con la tensión de alimentación ON para no correr el riesgo de perder datos.
-
Deseche el adaptador para batería de acuerdo con la normativa local. (Nota: El producto contiene chapa de acero inoxidable niquelada, hilos de cobre, plásticos)
-
Recicle la batería de litio primaria agotada cumpliendo las normas medioambientales.

Vida útil de la batería primaria de litio
La vida útil de la pila de litio primaria es el tiempo que la pila de litio primaria puede almacenar datos mientras el módulo procesador no recibe alimentación. Mientras el módulo procesador esté alimentado, la pila primaria de litio sólo se descargará por su propia corriente de fuga.
Para evitar una descarga breve de la pila de litio primaria, ésta debe insertarse o sustituirse siempre mientras el módulo procesador esté bajo tensión, de este modo la pila de litio primaria se reconocerá correctamente y no se descargará en breve.
Inserción




ADVERTENCIA

¡Riesgo de explosión o incendio!
El uso de una batería primaria de litio incorrecta puede provocar un incendio o una explosión.

-
Abra el compartimento de la pila de litio primaria con el pequeño mecanismo de cierre (presione en la dirección que indica la flecha), presiónelo y deslice hacia abajo la puerta. La puerta está fijada al panel frontal del módulo procesador y no se puede retirar.
-
Saque el adaptador TA522 de su embalaje e inserte la pila de litio primaria (tipo CR2450) en el adaptador TA522.
-
Observe la polaridad correcta según las marcas del adaptador TA522 y de la propia pila de litio primaria.
-
Inserte el conector de la batería de litio primaria en el pequeño puerto conector del compartimento. El conector está codificado para encontrar la polaridad correcta (rojo = polo positivo = arriba).
-
Inserte el adaptador TA522 para pila CR2450 en el compartimento y empújelo hasta que llegue al fondo del mismo.
-
Disponga el cable de forma que permita el cierre de la tapa.
-
Tire de la puerta hacia arriba y presione hasta que el mecanismo de cierre encaje.
Sustitución de la batería primaria de litio

-
Asegúrese de que el sistema está alimentado.
-
Abra el compartimento de la pila de litio primaria con el pequeño mecanismo de cierre, presiónelo y deslice la puerta hacia abajo. La puerta está fijada al panel frontal del módulo procesador y no se puede retirar.
-
Retire la batería de litio primaria TA521 antigua o el adaptador TA522 del compartimento de la batería de litio primaria. Retire entonces el conector pequeño de la toma con un destornillador. Intenta evitar tirar de él por el cable.
-
Extraiga la pila de litio primaria antigua del adaptador TA522 para pila CR2450 con un destornillador.
-
Sustituya la pila primaria de litio tipo CR2450.
-
Siga las instrucciones anteriores para insertar una nueva batería primaria de litio ⮫ «Inserción».
|
Parámetro |
Valor |
||
|---|---|---|---|
|
Tensión nominal |
3 V |
||
|
Capacidad nominal |
560 mAh |
||
|
Protección contra polaridad inversa |
Sí, por codificación mecánica del enchufe. |
||
|
Aislamiento |
La batería primaria de litio está completamente aislada. |
||
|
Conexión |
Rojo = polo positivo = arriba en el enchufe, negro = polo negativo |
||
|
Peso (sin batería primaria de litio) |
2 g |
||
|
Dimensiones |
26 x 10 x 23 mm (L x A x A) |
||
|
Para el tipo de batería de litio primaria |
CR2450 (Renata CR2450N y Maxell CR2450HR, 3 V, mínimo 540 mAh) |
Datos de pedido
|
Referencia |
Descripción |
Fase del ciclo de vida del producto *) |
|---|---|---|
|
1SAP 180 400 R0001 |
TA522, adaptador para pila CR2450 |
Active |
*) Los módulos del ciclo de vida Classic están disponibles en stock, pero no se recomiendan para la planificación y puesta en servicio de nuevas instalaciones.