TA524 - Módulo de comunicación ficticioPermalink

TA524-01

1

Tipo

2

Etiqueta

Propósito

TA524 se utiliza para cubrir una ranura de módulo de comunicación no utilizada de una base terminal. Protege la base del terminal del polvo y del contacto involuntario.

⮫ «TB5600, TB5610, TB5620, TB5640, TB5660»

Instrucciones de manipulación

TA524 se monta de la misma manera que un módulo de comunicación común.

⮫ «Instalación y desmontaje del módulo de comunicación»

Datos técnicos

Parámetro

Valor

Peso

50 g

Dimensiones

135 mm x 28 mm x 62 mm

Datos de pedido

Referencia

Descripción

Fase del ciclo de vida del producto *)

1SAP 180 600 R0001

TA524, módulo de comunicación ficticio

Active

*) Los módulos del ciclo de vida Classic están disponibles en stock, pero no se recomiendan para la planificación y puesta en servicio de nuevas instalaciones.