Establecimiento de la conexión de un cliente OPC UA de origen de datos a un servidor OPC UA Permalink

Requisito:

  • Hay disponible un servidor OPC UA.

  • Ha instalado el complemento CODESYS Security Agent en CODESYS.

  • CODESYS está abierto.

  • La opción «Permitir inicio de sesión anónimo» está seleccionada para su controlador en el cuadro de diálogo «Cambiar política de comunicación» del editor de dispositivos (pestaña«Ajustes de comunicación», comando «Cambiar política de comunicación», menú «Dispositivo» ). O se ha desactivado explícitamente la gestión de usuarios (por ejemplo, cambiando a «Gestión de usuarios opcional» en el cuadro de diálogo «Cambiar política de comunicación» y, a continuación, «Restablecer origen»).

  • NOTA: Cuando está activa una gestión de usuarios en el controlador, se requiere un inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña para una conexión desde el cliente al servidor OPC UA. En el caso de que la comunicación se establezca a través de una fuente de datos, consulte el ajuste «Nombre de usuario» a continuación ⮫ Autenticación en el editor de fuentes de datos.

  1. Inicie el servidor OPC UA.

  2. Cree un nuevo proyecto CODESYS.

  3. Añadir un ⮫ Gestor de fuentes de datos objeto a la aplicación.

  4. Añada un «Data Source» «OPC UA-Server» al «Data Sources Manager».

  5. En el cuadro de diálogo «Initialize Data Source», configure el origen de datos para la comunicación de la siguiente manera.

    Con la opción ⮫ Leer ajustes de conexión de la variable IEC opción, puede configurar dinámicamente los ajustes de conexión en lugar de definirlos aquí en el cuadro de diálogo. Para más información, consulte: ⮫ «Uso de una conexión dinámica a un servidor OPC UA »

    La configuración de este cuadro de diálogo se refleja en la pestaña «Communication» del gestor de fuentes de datos:

    • Para «Dónde encontrar el diseño del servidor», defina cómo debe detectarse la información sobre las variables y tipos existentes. Cuando se selecciona la opción «Browse Live Server», el Cliente OPC UA se conecta al Servidor OPC UA para este propósito y lee la información allí. Cuando se selecciona «Desde Modelo de Información», el cliente lee la misma información desde un modelo de información instalado y no requiere un Servidor OPC UA en ejecución para hacerlo.

    • Para «URL del servidor», especifique la URL del servidor OPC UA iniciado.

    • Haga clic en el botón «Mostrar todos los puntos finales» para abrir el cuadro de diálogo «Puntos finales disponibles».

    • Seleccione un punto final que defina un modo de seguridad de mensajes «Encrypt & Sign» y una estrategia de seguridad correspondiente. Una vez cerrado el cuadro de diálogo, estos ajustes se transfieren a la sección «Security» del cuadro de diálogo «Initialize Data Source».

    • Elija un certificado de cliente «adecuado» para acceder al servidor con fines de navegación. Si aún no puede seleccionar un certificado, puede solicitar que se genere uno inmediatamente. Para ello, haga clic en el botón _comm_icon_create_certificate.png para abrir el cuadro de diálogo «Generar certificado autofirmado». Defina una contraseña para su clave privada y un nombre de archivo para el certificado. Al hacer clic en «OK», el certificado se genera y se introduce automáticamente en el almacén de certificados. Los archivos de certificado *.cer y *.pfx se almacenan con el archivo de proyecto. Como resultado, puedes "dar" el certificado con la clave pública (*.cer) al servidor para que "conozca" el certificado. También puedes compartir la clave privada (*.pfx) para que el proyecto pueda utilizarse en otra máquina (para navegar).

      Tenga en cuenta que este certificado sólo puede utilizarse para buscar variables y tipos de datos en el servidor. Se requiere un certificado adicional para el intercambio de datos en modo en línea. A continuación se describe su creación.

  6. Haga clic en «Siguiente». Ahora el cliente escanea el Servidor OPC UA para encontrar las variables y tipos del Servidor OPC UA. Para ello, el servidor OPC UA debe estar en modo online.

  7. Seleccione ahora una o varias variables.

    Estas variables pueden intercambiarse posteriormente a través de una comunicación cifrada entre el Cliente OPC UA y el Servidor OPC UA. Para las variables, los componentes se crean en la vista «Dispositivos», en la carpeta «DataSources_Objects». Las variables pueden utilizarse en la aplicación.

  8. En los siguientes pasos, se crea un certificado para la comunicación cifrada desde el Cliente OPC UA al Servidor OPC UA.

  9. Vaya a la pestaña «Dispositivos».

  10. En la vista de la izquierda, seleccione el controlador.

    En la vista de la derecha se muestran todos los servicios del controlador que requieren un certificado.

  11. Seleccione el servicio «CmpOPCUAClient».

  12. Cree un nuevo certificado para el dispositivo. Para ello, haga clic en el icono _cds_img_create_certificate.png.

    Se abre el cuadro de diálogo «Configuración del certificado».

  13. Defina los parámetros del certificado y haga clic en «OK» para cerrar el cuadro de diálogo.

    El certificado se crea en el controlador.

  14. Haga clic en el botón _csa_icon_upload_cert.png y guarde el certificado en el directorio de archivos local del servidor OPC UA, en la carpeta ‎certs‎.

    Ahora, cuando reinicie el servidor OPC UA, reconocerá el certificado del cliente. El servidor envía su certificado al cliente. En los pasos siguientes, este certificado se convertirá en "de confianza" para el cliente.

  15. Para ello, en la vista «Pantalla de seguridad», en la pestaña «Dispositivos», haga clic en la carpeta «Certificados en cuarentena» del área izquierda.

    El certificado aparece en la zona derecha.

  16. Arrastre este certificado a la carpeta «Trusted Certificates».

    Ahora el certificado del servidor es "de confianza" para el cliente.

  17. Ahora, cuando se conecta al controlador y se inicia la aplicación, las variables de origen de datos del Cliente OPC UA se pueden intercambiar con el Servidor OPC UA a través de la conexión cifrada.