IntroducciónPermalink

CODESYS Visión general del sistema

La herramienta de programación Automation Builder IEC 61131-3 constituye el núcleo de la plataforma de software CODESYS para tareas en la tecnología de automatización industrial. Con soluciones adicionales integradas para control de movimiento, visualizaciones y conexiones de bus de campo, los requisitos prácticos habituales quedan cubiertos en un solo sistema.

_cds_img_system_overview

Características

El sistema de desarrollo gratuito CODESYS es una plataforma de programación IEC 61131-3 para dispositivos de automatización con tareas de control. Proporciona soluciones de ingeniería diversas y cómodas para ayudarle en sus tareas de desarrollo:

Para ello, consulte esta Ayuda en línea:

Configuración del proyecto mediante asistentes.

⮫ «Creación y configuración de un proyecto »

Adaptabilidad de la interfaz de usuario.

⮫ «Personalización de la interfaz de usuario »

Creación de aplicaciones de controladores IEC 61131-3 profesionales con multitud de funciones estándar.

⮫ «Programación de aplicaciones »

Programación sencilla con ratón y teclado en todos los idiomas de la norma IEC 61131-3.

Editores adecuados para FBD, LD, IL, ST, SFC, además de las variantes CFC y CFC ampliado.

⮫ «Lenguajes de programación y editores »

Ayuda para la introducción y configuración de datos.

⮫ «Utilizar la Ayuda a la Entrada »

Soporte de programación orientada a objetos.

Programación orientada a objetos (POO) real totalmente conforme con la norma IEC 61131-3 en todos los lenguajes IEC 61131-3, sin necesidad de herramientas adicionales.

Herencia de POUS a partes de aplicaciones similares para reducir el tiempo de desarrollo y los errores.

La orientación a objetos no es imprescindible: La programación funcional y la orientada a objetos pueden utilizarse y mezclarse según las necesidades.

⮫ «Programación de aplicaciones »

Amplia comparación de proyectos, también para editores gráficos.

⮫ «Comparación de proyectos »

Concepto de biblioteca para una fácil reutilización de la aplicación.

⮫ «Uso de las bibliotecas »

Funciones de depuración y en línea para optimizar rápidamente el código de la aplicación y agilizar las pruebas y la puesta en marcha.

⮫ «Pruebas y depuración »

Compiladores integrados para muchas plataformas de CPU diferentes para optimizar el rendimiento del controlador.

⮫ «Diálogo: Entorno del proyecto - Versión del compilador »

⮫ «Diálogo: Configuración del proyecto: Opciones de compilación »

Funciones de seguridad para proteger el código fuente y el funcionamiento del controlador.

⮫ «Proteger y salvar proyectos »

⮫ «Proteger una aplicación »

⮫ «Gestión de usuarios de dispositivos »

Soporte de bus de campo y programación de dispositivos de distintos fabricantes.

⮫ «Configuración de enlaces de E/S »

Extensibilidad y adaptabilidad sin salir del marco.

Además:

Numerosas herramientas perfectamente integradas para distintos tipos de tareas de automatización, por ejemplo CODESYS Visualization, CODESYS SoftMotion, CODESYS Application Composer.

Tenga siempre en cuenta la posibilidad de ampliar las funcionalidades mediante paquetes "AddOn", disponibles en CODESYS Store.

Personalización del lenguaje de la interfaz de usuario

En el cuadro de diálogo «Option  International Settings» puede personalizar el idioma de la interfaz de usuario del sistema de desarrollo. Este cambio surtirá efecto la próxima vez que inicie Automation Builder. Puede ajustar el idioma de la ayuda por separado.

Si inicia Automation Builder desde la línea de comandos, puede añadir un parámetro para ajustar el idioma de la interfaz de usuario.

⮫ «Diálogo "Opciones" - "Configuración internacional".»

⮫ «Uso de la interfaz de línea de comandos »

Derechos de autor y marcas registradas

Todos los derechos están reservados por los titulares individuales de los derechos de autor. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios. La reproducción o el uso posterior de esta ayuda o de partes de ella requieren la autorización previa y expresa de ABB AG.