Vinculación de un dispositivo con una instancia de bloque de funciones Permalink

Si el dispositivo lo admite, puede asignar bloques de funciones completos a un canal de entrada o salida. Esto permite, por ejemplo, contar la frecuencia de los cambios de señal o escalar el valor de un canal con fines de mantenimiento.

Aquí asignará un canal de salida del dispositivo a un bloque de funciones. En este ejemplo, el bloque escala el valor de salida del canal.

Requisito: En el proyecto se vincula un dispositivo con una salida digital compatible con la asignación FB. Existe un bloque de funciones «Scale_Output_Int» con la siguiente implementación. Son importantes los atributos del propio bloque de funciones y antes del parámetro de salida con el que se procesa la salida del canal.

{attribute 'io_function_block'}
FUNCTION_BLOCK Scale_Output_Int
VAR_INPUT
    iInput : INT;
    iNumerator : INT;
    iDenominator : INT :=1;
    iOffset : INT := 0;
END_VAR
VAR_OUTPUT
 {attribute 'io_function_block_mapping'}
    iOutput : INT;
END_VAR
VAR
END_VAR
IF iDenominator <> 0 THEN
    iOutput := TO_INT(TO_DINT(iInput) * TO_DINT(iNumerator) / TO_DINT(iDenominator)) + iOffset;
  1. Abra el ⮫ Asignación de E/S pestaña del módulo de dispositivo. Haga doble clic en la salida que debe conectarse al bloque de funciones. Haga clic en el botón _cds_icon_add_fb.png «Add FB for IO channel».

    Se abre el cuadro de diálogo «Seleccionar bloque de funciones». En el lado izquierdo, se ve al menos el bloque de función «Scale_Output_int» debajo del nodo «Application». Las bibliotecas vinculadas en el proyecto que contienen los bloques de funciones correspondientes también se muestran para su selección.

  2. Seleccione el POU ‎myScaleOutputInt‎.

    Tras hacer clic en «OK», se introduce en el diálogo de asignación la ruta del parámetro del bloque de función ‎iOutput‎ en la «Variable». La ruta comprende el nombre de la aplicación, el nombre del canal del dispositivo y la salida FB seleccionada (ejemplo: ‎App1.Out_4_Int_myScale_Output_Int_1.iOutput‎).

  3. Seleccione el canal y haga clic en el botón _cds_icon_goto_definition.png «Ir a Instancia».

    El foco pasa a la pestaña «<nombre del dispositivo> Objetos IEC» y a la entrada creada para el nuevo objeto IEC ‎Out_4_Int_myScale_Output_Int_1‎. En esta vista en modo online, se ve el valor actual del parámetro ‎iOutput‎ para el canal ‎Out_4_Int‎ escalado por el FB. También puede escribir y forzar el valor como en otras vistas de monitorización.

Para más información, consulte: ⮫ «Pestaña: '<nombre del dispositivo> Objetos IEC » y ⮫ «Atributo: io_function_block, io_function_block_mapping »