Conversión: REAL, LREAL Permalink

Si el número de coma flotante está dentro del rango de valores del tipo de datos de destino, la conversión funciona de la misma manera en todos los sistemas.

Si el número en coma flotante supera el límite del rango, no se tienen en cuenta los primeros bytes del número.

Los operadores convierten un número de coma flotante en los tipos de datos especificados y devuelven un valor de tipo convertido. Si procede, la conversión se redondea.

En el caso de una conversión REAL_TO_<tipo de destino>, el valor se convierte primero a UDINT y sólo después se convierte al tipo de destino.

En el caso de la conversión LREAL_TO_<target type>, el valor se convierte primero a ULINT y sólo después se convierte al tipo de destino.

Sintaxis de llamada: REAL_TO_<tipo de destino>(<operando>), LREAL_TO_<tipo de destino>(<operando>)

Operando

Tipo

Descripción

Variable o literal

REAL, LREAL

REAL, LREAL

Operadora: REAL/LREAL_TO_<tipo de destino>

Operadora: REAL

Operadora: LREAL

Ejemplo

Valor de retorno

REAL_A___UXINT

LREAL_TO___UXINT

REAL_TO___UXINT(1.234)
LREAL_TO___UXINT(0.987654321)

1

1

__UXINT, __XINT, __XWORD

REAL_TO___XINT

LREAL_TO___XINT

__UXINT, __XINT, __XWORD

REAL_TO___XWORD

LREAL_TO___XWORD

__UXINT, __XINT, __XWORD

REAL_TO_BIT

LREAL_TO_BIT

BIT

REAL_TO_BOOL

LREAL_TO_BOOL

LREAL_TO_BOOL(0.987654321)

TRUE

BOOL

REAL_TO_BYTE

LREAL_TO_BYTE

REAL_TO_BYTE(1.234)
LREAL_TO_BYTE(0.987654321)

1

Entero

REAL_TO_DATE

LREAL_TO_DATE

REAL_TO_DATE(1.234)
LREAL_TO_DATE(0.987654321)

D#1970-1-1

Tipo de datos: FECHA

REAL_TO_DINT

LREAL_TO_DINT

REAL_TO_DINT(1.234)

1

Entero

REAL_TO_DT

LREAL_TO_DT

REAL_TO_DT(1.234)

D#1970-1-1-0:0:1

Tipo de datos: FECHA

REAL_TO_DWORD

LREAL_TO_DWORD

REAL_TO_DWORD(1.234)

32#1

Entero

REAL_TO_INT

LREAL_TO_INT

REAL_TO_INT(-1.5)

-2

Entero

REAL_TO_LDATE

LREAL_TO_LDATE

REAL_TO_LDATE(1.234)

DT#1970-1-1

Internamente, primero se convierte a ULINT y luego el valor se devuelve como una fecha.

REAL_TO_LDT

LREAL_TO_LDT

LREAL_TO_DT(0.987654321)

D#1970-1-1-0:0:1

Tipo de datos objetivo: LDATE_AND_TIME

Tipo de datos: FECHA

REAL_TO_LINT

LREAL_TO_LINT

REAL_TO_LINT(1.234)

1

Entero

REAL_TO_LTOD

LREAL_TO_LTOD

Tipo de datos: FECHA

REAL_TO_LREAL

-

REAL_TO_LREAL(1.234)

1.234

REAL, LREAL

REAL_TO_LTIME

LREAL_TO_LTIME

Internamente, primero se convierte a ULINT y luego se devuelve el valor como en ns.

Tipo de datos: TIEMPO, LTIME

REAL_TO_LWORD

LREAL_TO_LWORD

Entero

-

LREAL_TO_REAL

REAL_TO_SINT

LREAL_TO_SINT

Entero

REAL_TO_STRING

LREAL_TO_STRING

REAL_TO_STRING(1.234)

'1.234'

CADENA

REAL_TO_TIME

LREAL_TO_TIME

REAL_TO_TIME(1.234)

T#1ms

Internamente, primero se convierte a ULINT y luego se devuelve el valor como en ms.

Tipo de datos: TIEMPO, LTIME

REAL_TO_TOD

LREAL_TO_TOD

REAL_TO_TOD(1.234)

TOD#0:0:0.001

Internamente, primero se convierte en UDINT y luego se devuelve el valor como TOD.

Sintaxis: TOD#hh:mm:ss.sss

Tipo de datos: FECHA

REAL_TO_UDINT

LREAL_TO_UDINT

Entero

REAL_TO_UINT

LREAL_TO_UINT

Entero

REAL_TO_ULINT

LREAL_TO_ULINT

Entero

REAL_TO_USINT

LREAL_TO_USINT

Entero

REAL_TO__WORD

LREAL_TO__WORD

REAL_TO_WORD(1.2345678E11)

1

Entero

REAL_A_CADENA

LREAL_TO_WSTRING

REAL_TO_WSTRING(1.23456789E11)

"1.234"

WSTRING