Atributo: monitoring_encoding Permalink

El atributo pragma está permitido para variables de cadena y alias. El atributo tiene el efecto de que los valores de las variables se marcan con él para ser descodificados en formato UTF-8 durante la supervisión.

Sintaxis:

‎{attribute 'monitoring_encoding' := 'UTF8'}‎

Lugar de inserción: Por encima de la declaración de la variable

Ejemplo

PROGRAM PLC_PRG
VAR
    {attribute 'monitoring.encoding' := 'UTF8'}
    strDat : STRING := 'abc'; 
    attribute 'monitoring_encoding' := 'UTF-8'}	
    strVarUtf8: STRING := UTF8#'你好,世界!ÜüÄäÖö';
    {attribute 'monitoring_encoding' := 'UTF-8'}
    str1: STRING := UTF8#'AÄyyy';		
    {attribute 'monitoring_encoding' := 'UTF-8'}		
    str2: STRING := UTF8#'AÄxxxÜÜÜ';	
		
    strVarUtf8_1: STRING := '你好,世界!ÜüÄäÖö';
    str1_1: STRING := 'AÄyyy';				
    str2_1: STRING := 'AÄxxxÜÜÜ';			
END_VAR
_cds_monitoring_utf8.png