Tab: EtherCAT Esclavo – Configuración de EoE Permalink

Esta pestaña se utiliza para configurar los parámetros de comunicación de cada uno de los esclavos compatibles con Ethernet sobre EtherCAT (EoE).

Tab. 477: Ajustes

«Puerto Ethernet virtual»

_cds_icon_option_activated_copy.png: Activa la funcionalidad EOE del esclavo. Se debe definir un «ID MAC virtual» único.

«MAC ID virtual»

Campo de entrada para el «ID MAC virtual».

«Puerto de conmutación»

_cds_icon_radiobutton_acitvated.png: El dispositivo funciona como un interruptor. No se requiere ninguna configuración de red adicional.

«Puerto IP»

_cds_icon_radiobutton_acitvated.png: El dispositivo funciona como un puerto IP. Es necesario configurar los «ajustes de IP».

Tab. 478: Configuración IP

Los parámetros de comunicación Ethernet deben configurarse de acuerdo con los parámetros del adaptador Ethernet virtual.

«Dirección IP»

Dirección IP del esclavo en la red (longitud: 4 bytes)

El puerto IP debe estar dentro del mismo rango de direcciones que el adaptador Ethernet virtual. Por ejemplo, si la dirección de la tarjeta de red es 192.168.1.1 y la máscara de subred es 255.255.255.0, el puerto IP debe estar comprendido en el intervalo de 192.168.1.2 a 192.168.1.254.

«Máscara de subred»

Máscara de subred (longitud: (4 bytes).

«Puerta de enlace predeterminada»

Puerta de enlace predeterminada (longitud: (4 bytes).

«Servidor DNS»

Dirección IP del servidor DNS.

«Nombre DNS»

Nombre del servidor DNS.