Tab: EtherCAT Esclavo – FMMU/Sync Permalink

La pestaña muestra las FMMU y el gestor de sincronización del esclavo EtherCAT, tal y como se definen en el archivo de descripción del dispositivo. Las FFMU y los gestores de sincronización se pueden editar, por ejemplo, para configurar la comunicación entre esclavos.

Requisito: El modo de configuración automática del EtherCAT Master está desactivado.

Por lo general, estos ajustes avanzados no son necesarios para aplicaciones estándar.

Tab. 459: FMMU

La tabla muestra las unidades de gestión de memoria de bus de campo del esclavo que se utilizan para gestionar los datos de proceso. En cada caso se define la asignación de la dirección lógica («Global Start Address») a una dirección física («Phys. start address»). Se admite la asignación bit a bit.

«Editar»

«Añadir»

«Borrar»

Tab. 460: Editar FMMU

«Dirección de inicio global»

«Longitud»

«Bit de inicio»

«Fin bit»

«Dirección física de inicio»

«Bit de inicio físico»

«Acceda a»

«Leer»

«Escriba a»

«Banderas»

«Activar»

Tab. 461: Gestor de sincronización

Muestra y permite editar los gestores de sincronización esclavos. Texto sin formato 1: Para cada tipo de Sync Manager disponible (buzón de entrada, buzón de salida, entradas y salidas), se definen la dirección física de inicio, el tipo de acceso, la configuración del búfer, el destino de las interrupciones y los parámetros relacionados.

Tab. 462: Editar Syncman

«Dirección física de inicio»

«Longitud»

«Tampón»

«1»

«3»

«Acceda a»

«Leer»

«Escriba a»

«Interrupciones»

«a EtherCAT»

«a PDI»

«Control de banderas»

«Activar»

«Watchdog»

«Disparador»

«Tipo SyncMan»