CM582-DP PROFIBUS Diagnóstico esclavo DPPermalink

Los mensajes de diagnóstico del módulo de comunicación CM582-DP se muestran en la pestaña «Diagnóstico » del nodo «CM582-DP» en el árbol de dispositivos del Automation Builder. Dentro de la aplicación PLC se pueden leer con los métodos de diagnóstico del controlador IO o del bloque de funciones «Diag».

En la pantalla del PLC no se muestran los mensajes de diagnóstico de CM582-DP.

El CM582-DP señaliza los siguientes mensajes de diagnóstico:

Gravedad del error

SubSysteminfo

Más información en

Código de error

Significado

Remedio

3

0

0

1000x

No se ha encontrado ningún módulo de comunicación o el tipo es incorrecto

Conecte el módulo de comunicación correcto

3

0

0

1001

Tipo de CM582-DP no compatible

Cambiar el módulo de comunicación

3

0

0

1002

Versión de firmware de CM582-DP no compatible

Actualizar firmware de CM582-DP

3

0

0

1003

Fallo en la identificación del módulo de comunicación

Cambie el módulo de comunicación o conecte el módulo de comunicación correcto.

3

0

0

2000

Error del perro guardián

-

3

0

0

2001

CM582-DP no se comunica

Comprobar la conexión y configuración del bus

3

0

0

2002

CM582-DP señala error de comunicación

Comprobar la conexión y configuración del bus

3

0

0

2003

Error al iniciar la pila de protocolos de CM582-DP

Comprobar la conexión y configuración del bus

3

0

0

2004

Fallo al detener la pila de protocolos de CM582-DP

-

3

0

0

2005

El PLC no se puede poner en marcha debido a un error de CM582-DP

Comprobar el registro de errores y corregirlos

3

0

0

3000

Error de configuración

Comprobar la configuración y corregir errores

3

0

0

3001

La versión de configuración no coincide

Utilizar la versión de firmware de CPU correspondiente

3

0

0

3002

Error al escribir parámetros en CM582-DP

Comprobar la configuración y corregir errores

3

0

0

3003

Error en la configuración de los datos IM0

Comprobar la configuración y corregir errores

3

0

0

3004

Error en la lectura de un parámetro

Comprobar la configuración y corregir errores

3

0

0

3005

Valor de parámetro no admitido o fuera de los límites

Comprobar la configuración y corregir errores