SA0115: Variables con tipo de datos UNIONPermalink

Detecta declaraciones de un tipo de datos ‎UNION‎ y declaraciones de variables del tipo ‎UNION‎

Justificación: La norma IEC 61131-3 no incluye las uniones. El código es más fácil de transportar sin uniones.

Importancia: Bajo

Ejemplo

TYPE u1: UNION
 lrTemp : LREAL; 
 liTemp : LINT; 
END_UNION 
END_TYPE 

PROGRAM PLC_PRG
VAR
	uVar: u1;
END_VAR

--> SA0115: Unions not allowed