SA0117: Variables con tipo de datos BITPermalink

Detecta declaraciones de variables de tipo de datos BIT (posible dentro de definiciones de estructuras)

Justificación: La norma IEC 61131-3 no incluye el tipo de datos ‎BIT‎. El código es más fácilmente transportable sin ‎BIT‎.

Importancia: Bajo

Ejemplo

TYPE Struct1 :
STRUCT
	bitVar : BIT;
	iVar : INT;
	bVar : BOOL;
END_STRUCT
END_TYPE

--> SA0117: Variables with data type BIT